Gentofte Hospital
Universal robots sikrer hurtigere levering af blodprøveresultater
UR3e er en lille, kompakt kollaborativ robot, som er perfekt til lette samleopgaver og automatiserede arbejdesborde.
Den har 360-graders rotation i alle håndled samt ubegrænset rotation i alle endeled. Disse unikke egenskaber gør UR3e-robotten til den mest fleksible letvægtsrobot, der kan arbejde side om side med medarbejderne.
UR3e tilbydes også som OEM robotsystem og med en programmeringsenhed med 3 positioner.
UR3e kan bruges til mange formål i fremstillingssektorerne, fra medicinsk udstyr over printplader til elektroniske komponenter.
UR3e er en lille, kompakt kollaborativ robot, som er perfekt til lette samleopgaver og automatiserede arbejdesborde.
UR3e er den optimale assistent ved samling, polering, limning og skruning, når der kræves ensartet produktkvalitet. Den kan også bruges på en separat arbejdsstation - monteret på bordet - hvor den kan plukke, samle og placeret dele i en optimeret produktionsstrøm.
På grund af den kompakte form og den nemme programmering er det let at skifte mellem opgaver, så behovet for fleksibel fremstilling opfyldes, hvilket fører til lavere samlede omkostninger for ejerskab og hurtig tilbagebetalingsperiode.
Kundehistorier og brugererfaringer fra hele verden, hvordan bliver cobot's brugt i industrielle sammenhænge.
Vores serie af kollaborative robotter tilbyder seks forskellige løfteevner (3, 5, 12,5, 16, 20 og 30 kg) der egner sig til en lang række forskellige anvendelsesområder.
Udfyld formularen, så vi kan lære dig og din virksomhed at kende, og så sender vi dig et uforpligtende tilbud.
Der er kun tre trin i processen: