UR5e

UR5e

Lær UR5e at kende

UR5e er en fleksibel industriel letvægtsrobot, der kan løse mellemtunge opgaver med ultimativ fleksibilitet. UR5e er designet til problemfri integration i en lang række applikationer med en brugeroplevelse, der sætter mennesket i centrum, og et økosystem til enhver applikation. Gør ambitioner til resultater ved at ændre måden tingene gøres på, med den mest fleksible automatiseringsplatform.

UR5e tilbydes også som OEM robotsystem og med en programmeringsenhed med 3 positioner.

Rækkevidde 850 mm
Løfteevne 5 kg
Fodaftryk 149 mm
Vægt 18,4 kg
Rækkevidde 850 mm
Løfteevne 5 kg
Fodaftryk 149 mm
Vægt 18,4 kg
UR5eUR5eUR5eUR5e
Med UR5e er alt inden for rækkevidde

Med UR5e er alt inden for rækkevidde

Den lette, fleksible og kollaborative UR5e-robotarm giver dig mulighed for at automatisere gentagne og farlige opgaver, hvor der kræves en løfteevne på op til 5 kg.

UR5e er ideel til optimering af lettere samarbejdsprocesser såsom pick & place samt testning. Med en arbejdsradius på op til 850 mm har den alt inden for rækkevidde, og dine medarbejdere får tid til at tilføre værdi til virksomheden andre steder i produktionen.

Let at programmere

Let at programmere

UR5e-robotten fra Universal Robots er nem at programmere, hurtig at sætte op, samarbejdende og sikker, og den giver, ligesom vores andre samarbejdende robotter, en af branchens hurtigste tilbagebetalingstider.

Brugererfaringer

Kundehistorier og brugererfaringer fra hele verden, hvordan bliver cobot's brugt i industrielle sammenhænge.

Cobot's fra Universal Robots

Vores serie af kollaborative robotter tilbyder seks forskellige nyttelastmuligheder (3, 5, 12,5, 16, 20 og 30 kg) der egner sig til en lang række forskellige anvendelsesområder.

Blog indlæg

FÅ ET TILBUD I DAG

Udfyld formularen, så vi kan lære dig og din virksomhed at kende, og så sender vi dig et uforpligtende tilbud.

Der er kun tre trin i processen:

  1. Du udfylder formularen
  2. Kort tid efter vil en lokal medarbejder fra vores team kontakte dig for at tale om de(n) opgave(r), du gerne vil automatisere, og besvare alle dine spørgsmål.
  3. Du modtager et bud på en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov, samt et tilbud.