<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej

Lider w dziedzinie robotów współpracujących

Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu, oferując udźwig do 35 kg i zasięg do 1750 mm. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach, pomagając producentom zwiększać produktywność i ograniczać przestoje.

Seria g

Seria g to 7. generacja robotów Universal Robots w ramach platformy Gen 7. Zapewnia zasilanie, dane i łączność bezpieczeństwa bezpośrednio na kołnierzu narzędzia, aby uprościć i przyspieszyć integrację.

Seria UR

Seria UR zapewnia niezawodną automatyzację współpracy w szerszym zakresie środowisk, zachowując jednocześnie wyjątkową jakość, która definiuje Universal Robots.

Seria e

e-Series wprowadza niezawodną automatyzację współpracującą do jeszcze większej liczby środowisk, zachowując jakość, z której słynie UR.

Zalety automatyzacji

Zaufali nam liderzy rynku

Dzięki 100 000 cobotów sprzedanych na całym świecie tysiące firm podziela naszą wizję tworzenia świata, w którym ludzie pracują z robotami, a nie jak roboty. Właśnie w ten sposób realnie zmieniamy życie naszych klientów.

Kompletne rozwiązanie

Nasze roboty współpracujące wymagają dodatków, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. W UR+ oferujemy cały ekosystem odpowiednich produktów i rozwiązań.

Rozpocznij

Skorzystaj z naszego bezpłatnego szkolenia online, wypróbuj internetowy kreator aplikacji lub umów się na pokaz cobota w swojej firmie. Przekonaj się, jak opłacalne, bezpieczne i elastyczne są roboty współpracujące – coboty – które sprawiają, że automatyzacja staje się prostsza niż kiedykolwiek wcześniej dla firm każdej wielkości.

Rozwiązania dla automatyzacji

Rozwiązania automatyzacyjne do szerokiego zakresu zadań.