<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

OS 10 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO MAIS USADOS NA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Neste artigo vamos falar sobre as características da indústria madeireira e veja ainda como a robótica colaborativa pode contribuir para o avanço do setor.

Indústria madeireira: características e o uso de cobots nas aplicações
Indústria madeireira: características e o uso de cobots nas aplicações

A automação industrial é uma parte central da Indústria 4.0, transformando dados em ações eficazes e integrando diversas tecnologias. Nesse contexto, os protocolos de comunicação são essenciais para eficácia na integração das tecnologias. Eles permitem que diferentes dispositivos e sistemas "conversem" entre si de forma eficiente e segura.

Ao longo deste artigo vamos conhecer os 10 protocolos de comunicação mais usados na automação industrial, suas características e como eles contribuem para a eficiência das operações industriais. Continue lendo e fique por dentro!

O QUE É UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO?

Protocolos de comunicação são conjuntos de regras e normas que definem como os dados são transmitidos e recebidos entre diferentes dispositivos em uma rede.

Em outras palavras, eles são a "linguagem" comum que dispositivos diferentes usam para se comunicar de maneira eficiente e precisa. Sem esses protocolos, seria extremamente difícil ou até impossível para dispositivos de diferentes fabricantes e com diferentes finalidades trocarem informações de maneira confiável.

Os principais elementos de um protocolo de comunicação são:

  • Transmissor: O dispositivo que envia a informação;
  • Receptor: O dispositivo que recebe a informação;
  • Meio: O caminho físico ou lógico pelo qual a informação é transmitida (por exemplo, cabos, ondas de rádio, etc;
  • Mensagem: A informação real que está sendo transmitida;
  • Regras de transmissão: Conjunto de normas que define como e quando os dados são enviados, incluindo formatos de mensagem, códigos de erro, e procedimentos de correção.

Leia também:* *Pirâmide da automação industrial: o que é e como ela está sendo modificada pela indústria 5.0

PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO INDUSTRIAL

Veja abaixo uma lista com alguns dos protocolos mais utilizados pelas indústrias atualmente.

1. MODBUS

Modbus é um dos protocolos mais antigos e amplamente utilizados na automação industrial. Desenvolvido pela Modicon (agora Schneider Electric) no final dos anos 1970, Modbus é conhecido por sua simplicidade e eficácia.

Ele permite a comunicação entre dispositivos em uma rede serial e pode ser utilizado sobre meios físicos como RS-232, RS-485 e Ethernet (Modbus TCP/IP).

Seus modos de transmissão são: Modbus ASCII e Modbus RTU.

Suas principais vantagens é o fato dele ser de fácil implementação, além de ser altamente interoperável. E suas desvantagens são as limitações na velocidade e segurança.

2. PROFIBUS

Profibus (Process Field Bus) é um padrão de comunicação criado pela Siemens. Utilizado amplamente em ambientes industriais, o Profibus permite a comunicação entre controladores e dispositivos de campo.

Existem duas variantes principais: Profibus DP (Descentralized Peripherals) e Profibus PA (Process Automation).

Suas vantagens são a alta velocidade de comunicação, robustez e confiabilidade. A desvantagem é sua complexidade mais elevada para instalação e manutenção.

3. PROFINET

Profinet é a evolução do Profibus para atender às necessidades da Indústria 4.0, utilizando a tecnologia Ethernet. Este protocolo permite a comunicação em tempo real entre controladores e dispositivos de campo, oferecendo alta largura de banda e flexibilidade.

Entre as vantagens se destacam sua alta velocidade e flexibilidade; a desvantagem é por necessitar da infraestrutura de rede Ethernet.

4. OPC CLÁSSICO

OPC (Open Platform Communications) Clássico é um conjunto de especificações que permite a comunicação entre dispositivos industriais e sistemas de software. Inclui padrões como OPC DA (Data Access), OPC A&E (Alarms & Events) e OPC HDA (Historical Data Access).

Ele é um dos protocolos de comunicação mais utilizados, o que facilita a integração de dispositivos diversos. Uma desvantagem é a complexidade na configuração de segurança.

5. OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) é um protocolo de comunicação baseado no modelo cliente-servidor, projetado para fornecer interoperabilidade entre sistemas diversos.

Diferente do OPC clássico, o OPC UA é independente de plataforma e fornece robustas capacidades de segurança.

Como vantagens podem ser citadas a escalabilidade do sistema e sua desvantagem é a complexidade na configuração inicial.

6. CANOPEN

CANopen é um protocolo baseado na tecnologia CAN (Controller Area Network), utilizado principalmente em sistemas embarcados e automação de fábrica. É conhecido por sua robustez e eficiência em sistemas de controle distribuído.

Contudo, este protocolo é um tanto limitado em termos de largura de banda, o que pode ser uma desvantagem para determinadas indústrias.

7. DEVICENET

DeviceNet é um protocolo de rede industrial baseado na tecnologia CAN, desenvolvido pela Rockwell Automation.

Ele permite a comunicação entre dispositivos de campo como sensores e atuadores, oferecendo uma estrutura de rede aberta e interoperável.

É um protocolo de fácil integração e baixo custo. Porém, pode ser limitado em termos de distância e velocidade de comunicação.

8. FIELDBUS

Fieldbus é um protocolo de comunicação digital usado em redes locais de dispositivos de automação industrial. Permite a comunicação bidirecional em tempo real, conectando sensores, atuadores e controladores.

O sistema possui complexidade maior na instalação e configuração.

9. HART

HART (Highway Addressable Remote Transducer) é um protocolo de comunicação que combina sinais analógicos e digitais em um único cabo. É amplamente utilizado para calibrar e ajustar dispositivos como sensores e atuadores.

É um protocolo de comunicação de rede de baixo custo e fácil instalação, porém, pode apresentar limitações na velocidade de transmissão de dados.

10. MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de comunicação leve, ideal para redes com largura de banda limitada. Utilizado principalmente em aplicações de Internet das Coisas (IoT), permite a troca eficiente de mensagens entre dispositivos.

O MQTT é altamente eficiente em redes de baixa largura de banda. Mas, pode não ser adequado para aplicações que exigem alta segurança e velocidade.

Entre em contato para mais informações