Slibning og polering

Polering og slibning er opgaver, der kræver både præcision og en delikat tilgang. UR's kollaborative robotarme med kraftstyring leverer en fleksibel løsning, der automatisk justerer positionen for at sikre den præcise kraft, der er nødvendig for et perfekt resultat.

Application finishing

Slibning og polering med cobots

Overfladebehandlinger som polering, slibning, buffing og bearbejdning gør langt mere end blot at forbedre æstetikken og skabe produkter, der føles behagelige at røre ved. De øger produktets sikkerhed ved at gøre overflader nemmere at rengøre, reducere risikoen for korrosion, forbedre slidstyrken, minimere friktion i bevægelige dele og optimere vedhæftning af belægninger.

For mennesker kan disse afslutningsprocesser dog være fysisk krævende og medføre træthed, hvilket gør det vanskeligt at opretholde den nødvendige præcision og ensartethed. Dette kan gå ud over produktkvaliteten og føre til fejl og afvigelser.

Hvor traditionelle automatiseringssystemer ofte er rigide og dyre, tilbyder kollaborative robotter (cobots) en fleksibel løsning. De kan nemt omprogrammeres til at imødekomme ændrede produktionsbehov og ikke alene øger de sikkerheden på arbejdspladsen, men giver også producenter mulighed for hurtigt at reagere på markedsbehov. Resultatet er fejlfri overfladebehandlinger og øget effektivitet.

Slibe- og poleringscobots i aktion

Sikkerhed

Sikkerhed

De sidste finish på et produkt er afgørende for at opnå den optimale form, udseende, funktionalitet og samlede kvalitet. Konsistens i denne fase er essentiel – variationer i tryk, hastighed eller vinkel under slibning, polering eller glasering kan påvirke alt fra æstetik og funktionalitet til holdbarhed og ydeevne. Cobots opretholder en høj præstation i længere perioder uden risiko for helbredsmæssige problemer som følge af eksponering for giftige kemikalier, samtidig med at de opfylder kvalitetsstandarder og effektivt skalerer produktionen.

Automatiseret kunsthåndværk

Automatiseret kunsthåndværk

At opnå kvalitetsstandarder har aldrig været lettere takket være alsidige, kompakte og brugervenlige kollaborative robotter, der leverer konsistente resultater med præcis nøjagtighed. Fra delikate finishopgaver til robuste applikationer inden for metalbearbejdning, giver Universal Robots virksomheder mulighed for at optimere deres drift, samtidig med at de bevarer det kunstneriske præg, der adskiller dem fra konkurrenterne.

Fuldend din cobot

Vores kollaborative, industrielle robotter når deres fulde potentiale med de rette add-ons. Disse ekstra produkter udgør et omfattende økosystem i sig selv. Hos Universal Robots er vi stolte af vores UR+ økosystem, der er skabt til at udvide og forbedre mulighederne med vores robotter.

Hvorfor Universal Robots?

Prøvet. Pålidelig. Dokumenteret.

Prøvet. Pålidelig. Dokumenteret.

Universal Robots har implementeret over 90.000 cobots på tværs af alle fremstillingsindustrier. Fra globale Fortune 500-virksomheder til lokale maskinfabrikker udnytter virksomheder af alle størrelser vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten, forbedre kvaliteten og styrke jobtilfredsheden blandt deres produktionsteams.

Fleksibel

Fleksibel

UR-cobotter sætter nye standarder for fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end, der giver OEM’er og udviklere mulighed for at tilføje værdi og imødekomme specifikke behov. Cobot-baserede systemer fra UR leverer en imponerende ROI, ofte målt i måneder fremfor år.

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Universal Robots tilbyder branchens mest omfattende sikkerhedsværktøjer og funktioner. Vores fleksible sikkerhedsprotokoller kan tilpasses dine anlæg, faciliteter og applikationers risikovurdering. Dette sikrer, at dit produktionsteam kan arbejde sikkert og effektivt side om side med UR-cobotter, uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Kom i kontakt med Universal Robots

Tusindvis af virksomheder bruger kollaborative robotter til at:

  • Øge produktiviteten
  • Tilpasse sig skiftende efterspørgsel
  • Forbedre medarbejdertrivsel og fastholdelse
  • Løse udfordringer med arbejdskraftmangel
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89