Kvalitetskontrol

Ingen kompromiser. Øg din konsistens og oprethold høje niveauer af produktkvalitet med kollaborative robotter (cobots) gennem sikrere, hurtigere og mere præcise inspektioner. Standardiser procedurer og strømlin arbejdsgange med prisvenlige og agile robotarme.

Application quality inspection

Forbedring af kvalitetssikring med cobots

Kvalitetskontrol fungerer som den årvågne vogter af en virksomheds omdømme og sikrer, at kun de bedste produkter når ud til forbrugerne. Fra grundlæggende visuelle inspektioner til højteknologisk termisk billeddannelse, kemisk analyse og destruktiv prøvning er kvalitetskontrol lige så alsidig som de produkter, den beskytter. Hver proces kombinerer flere teknikker og skaber en arbejdsgang, der opdager uoverensstemmelser, før de bliver dyre fejl.

Uden en robust kvalitetskontrol risikerer producenterne alt fra utilfredse kunder til alvorlige sundheds- og sikkerhedsrisici, øget affald, produktionsforsinkelser, lovgivningsmæssige sanktioner og brandfare. At opnå konsistens i kvalitetskontrollen er afgørende, men næsten umuligt at opretholde manuelt. Kompakte, sikre og præcise cobots udgør en ideel løsning, der tilbyder gentagelig og alsidig præcision på tværs af en række kvalitetsinspektionsopgaver, uden behov for dyr og besværlig traditionel robotteknologi.

Kvalitetsinspektions-cobots i aktion

Præcision

Præcision

For at sikre konsekvent og præcis kvalitetskontrol kræver det, at medarbejderne opretholder et højt niveau af fokus, da selv små målevariationer kan påvirke resultaterne. Dette præcisionsniveau er vanskeligt at opretholde manuelt, især ved gentagne opgaver, der ofte fører til træthed, langsommere processer og i sidste ende menneskelige fejl og ineffektivitet. Nogle komponenter er særligt komplekse at inspicere, og små eller skjulte defekter kan nemt overses under manuel inspektion.

Kvalitet

Kvalitet

Universal Robots' cobot-arme giver virksomheder mulighed for at automatisere næsten enhver manuel kvalitetskontrolopgave uden de typiske omkostninger og udfordringer, der følger med traditionelle robotter – såsom kompleks programmering, kompliceret opsætning eller krav om dedikerede og afskærmede arbejdsområder.

Udstyret med UR-godkendte kameraer til ikke-destruktive 3D-målinger leverer disse cobots en enestående ensartethed med en præcisionsafvigelse på kun ±0,03 mm. De integreres nemt i eksisterende industrimiljøer, kræver intuitiv programmering og tilbyder en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på blot 195 dage. Cobots repræsenterer en banebrydende løsning for præcision, effektivitet og pålidelighed i kvalitetskontrolprocesser.

Fuldend din cobot

Vores kollaborative, industrielle robotter når deres fulde potentiale med de rette add-ons. Disse ekstra produkter udgør et omfattende økosystem i sig selv. Hos Universal Robots er vi stolte af vores UR+ økosystem, der er skabt til at udvide og forbedre mulighederne med vores robotter.

Hvorfor Universal Robots?

Prøvet. Pålidelig. Dokumenteret.

Prøvet. Pålidelig. Dokumenteret.

Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots på tværs af alle fremstillingsindustrier. Fra globale Fortune 500-virksomheder til lokale maskinfabrikker udnytter virksomheder af alle størrelser vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten, forbedre kvaliteten og styrke jobtilfredsheden blandt deres produktionsteams.

Fleksibel

Fleksibel

UR-cobotter sætter nye standarder for fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end, der giver OEM’er og udviklere mulighed for at tilføje værdi og imødekomme specifikke behov. Cobot-baserede systemer fra UR leverer en imponerende ROI, ofte målt i måneder fremfor år.

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Universal Robots tilbyder branchens mest omfattende sikkerhedsværktøjer og funktioner. Vores fleksible sikkerhedsprotokoller kan tilpasses dine anlæg, faciliteter og applikationers risikovurdering. Dette sikrer, at dit produktionsteam kan arbejde sikkert og effektivt side om side med UR-cobotter, uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Kom i kontakt med Universal Robots

Tusindvis af virksomheder verden over bruger vores kollaborative robotter til at:

  • Forøge produktiviteten
  • Tilpasse sig dynamiske markedsbehov
  • Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholde talent
  • Overvinde udfordringer med arbejdskraftmangel

Er det tid til at tage det næste skridt for din virksomhed? Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89