Materialehåndtering

Den hastige vækst i e-handel og ordrebehandling kræver kollaborativ innovation. Fra bin picking til emballering og alt derimellem, optimerer cobots arbejdsprocesser ved at sikre sporbarhed og kvalitet, samtidig med at de strømliner arbejdsflowet.

Application material handling

Opfyld produktionskrav med kollaborative robotter

Produktions- og distributionskrav vokser hurtigt. Når materialer og produkter bevæger sig gennem lagre, fabrikker og transportkanaler, tilbyder cobots en effektiv løsning til at beskytte dem mod skader og sikre en glidende drift.

Kollaborative robotter håndterer gentagne materialehåndteringsopgaver på tværs af industrier, såsom ind- og udlæsning af dele, transport, stable og afstabile kasser, palletering, depalletering samt sortering. Med præcise og sikre endeværktøjer, der kan tilpasses fleksibelt, kan cobots fastgøre genstande og automatisere bevægelser langs ønskede transportveje. Dette frigør medarbejdernes tid, så de kan fokusere på mere kvalificerede og værdiskabende opgaver.

Materialehåndtering af cobots i aktion

Se, hvordan cobots er blevet implementeret i materialehåndtering for at hjælpe virksomheder med at optimere arbejdsgange og øge produktiviteten – alt sammen uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Strømlin din drift

Strømlin din drift

Optimer dine processer inden for materialehåndtering, pakning, palletering, bin picking, mærkning og kitting med kollaborative robotter. Automatisér gentagne opgaver og tunge løft med lette, fleksible robotarme, der aflaster dine medarbejdere og øger produktiviteten. Denne automatisering giver dig en konkurrencefordel ved at reducere omkostningerne forbundet med nye produktpakninger og korte produktlivscyklusser. Samtidig gør det nemt at håndtere sæsonmæssige spidsbelastninger – selv under arbejdskraftmangel.

Innovative gribere

Innovative gribere

Cobots udstyret med avancerede gribere, computer vision og maskinlæringssystemer kan håndtere et bredt udvalg af genstande – selv i ustrukturerede miljøer som kasser eller beholdere. Med let integreret SKU-scanning og evnen til at håndtere poser og produkter i næsten alle størrelser og former, forenkler cobots e-handel, lagerstyring, logistik og forsyningskædeoperationer.

Resultatet er hurtigere, mere effektive processer, der kan tilpasses til komplekse krav og varierende produktionsbehov.

Effektiv løsning til gentagne opgaver

Effektiv løsning til gentagne opgaver

UR-robotternes intuitive og brugervenlige programmeringsinterface gør dem ideelle til både små produktionsserier og gentagne opgaver. Robotten kan nemt omprogrammeres og genindsættes i dine operationer, når behovene ændrer sig.

Hvis arbejdsgangen justeres, kan den materialehåndterende robotarm hurtigt og fleksibelt implementeres i nye opsætninger takket være dens kompakte størrelse og lette design.

Fuldend din cobot

Vores kollaborative, industrielle robotter når deres fulde potentiale med de rette add-ons. Disse ekstra produkter udgør et omfattende økosystem i sig selv. Hos Universal Robots er vi stolte af vores UR+ økosystem, der er skabt til at udvide og forbedre mulighederne med vores robotter.

Hvorfor Universal Robots?

Prøvet. Testet. Pålidelig.

Prøvet. Testet. Pålidelig.

Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots på tværs af alle fremstillingsindustrier. Fra globale Fortune 500-virksomheder til lokale maskinfabrikker udnytter virksomheder af alle størrelser vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten, forbedre kvaliteten og styrke jobtilfredsheden blandt deres produktionsteams.

Fleksibilel

Fleksibilel

UR-cobotter sætter nye standarder for fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end, der giver OEM’er og udviklere mulighed for at tilføje værdi og imødekomme specifikke behov. Cobot-baserede systemer fra UR leverer en imponerende ROI, ofte målt i måneder fremfor år.

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Universal Robots tilbyder branchens mest omfattende sikkerhedsværktøjer og funktioner. Vores fleksible sikkerhedsprotokoller kan tilpasses dine anlæg, faciliteter og applikationers risikovurdering. Dette sikrer, at dit produktionsteam kan arbejde sikkert og effektivt side om side med UR-cobotter, uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Kom i kontakt med Universal Robots

Tusindvis af virksomheder verden over stoler på kollaborative robotter til at:

  • Forøge produktiviteten
  • Tilpasse sig dynamiske markedsbehov
  • Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholde talent
  • Overvinde udfordringer med arbejdskraftmangel

Er det tid til at tage det næste skridt for din virksomhed? Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89