Montering

Moderne samlebånd er designet til at opfylde en lang række produktionsbehov i varierende skalaer. Kollaborative robotarme fra Universal Robots kan på tværs af industrier reducere monteringstider, øge produktionens hastighed og forbedre kvaliteten af de færdige produkter.

Application assembly

Cobots ved samlebåndet

I hjertet af mange produktionsoperationer findes samlebåndet, hvor individuelle komponenter samles for at skabe færdige systemer. Traditionel automatisering med konventionelle, store robotter kan dog medføre sikkerhedsrisici og vedligeholdelsesproblemer, som ofte resulterer i dyre driftsstop. Desuden gør den manglende fleksibilitet ved traditionelt automatiseringsudstyr det særligt udfordrende for virksomheder at tilpasse sig den stigende tendens til produktion med højt mix lavt volumen (HMLV).

Kollaborative robotter revolutionerer automatiseringen. Ideelle til samlebåndsopgaver som skruning og delindsættelse, kan de nemt omprogrammeres til at imødekomme skiftende produktionsbehov. Ved at integrere cobots kan producenter forbedre arbejdsmiljøets sikkerhed og hurtigt tilpasse sig, hvilket sikrer en mere strømlinet og effektiv samlebåndsproces.

Cobots ved samlebåndet i praksis

Fremtidssikret platform

Fremtidssikret platform

Universal Robots tilbyder en fremtidssikret platform for små virksomheder, der ønsker at optimere produktionen. Hvis din arbejdsflow ændrer sig, kan den kollaborative robotarm hurtigt og nemt implementeres i nye produktionslinjer takket være sin kompakte størrelse og lette design. Den intuitive software gør det muligt for selv de mest uerfarne brugere hurtigt at lære det grundlæggende i programmering og indstille waypoints ved blot at flytte robotten til den ønskede position.

Uendelig rotation

Uendelig rotation

Til skrueføringsapplikationer tilbyder enden af UR3e-robotarmen ubegrænset rotation. Den indbyggede kraft-/momentføling i e-Series-robotterne gør det muligt at placere robotten direkte i en skrueføringsapplikation uden behov for et dyrt momentstyret skruetrækkerværktøj. Derudover er UR-robotarmenes præcision på ned til +/- 0,03 mm (30 mikron) ideel til automatisering af hurtige og præcise håndteringsopgaver.

Fuldend din cobot

Vores kollaborative, industrielle robotter når deres fulde potentiale med de rette add-ons. Disse ekstra produkter udgør et omfattende økosystem i sig selv. Hos Universal Robots er vi stolte af vores UR+ økosystem, der er skabt til at udvide og forbedre mulighederne med vores robotter.

Hvorfor Universal Robots?

Prøvet. Pålidelig. Dokumenteret.

Prøvet. Pålidelig. Dokumenteret.

Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots på tværs af alle fremstillingsindustrier. Fra globale Fortune 500-virksomheder til lokale maskinfabrikker udnytter virksomheder af alle størrelser vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten, forbedre kvaliteten og styrke jobtilfredsheden blandt deres produktionsteams.

Fleksibel

Fleksibel

UR-cobotter sætter nye standarder for fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end, der giver OEM’er og udviklere mulighed for at tilføje værdi og imødekomme specifikke behov. Cobot-baserede systemer fra UR leverer en imponerende ROI, ofte målt i måneder fremfor år.

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Universal Robots tilbyder branchens mest omfattende sikkerhedsværktøjer og funktioner. Vores fleksible sikkerhedsprotokoller kan tilpasses dine anlæg, faciliteter og applikationers risikovurdering. Dette sikrer, at dit produktionsteam kan arbejde sikkert og effektivt side om side med UR-cobotter, uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Kom i kontakt med Universal Robots

Tusindvis af virksomheder verden over bruger vores kollaborative robotter til at:

  • Forøge produktiviteten
  • Tilpasse sig dynamiske markedsbehov
  • Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholde talent
  • Overvinde udfordringer med arbejdskraftmangel

Er det tid til at tage det næste skridt for din virksomhed? Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89