Lysbuesvejsning

Høj kvalitet inden for lysbuesvejsning kræver præcis håndtering og en dyb forståelse af materialer og varmebehandling. Opnå ensartede resultater og øg produktiviteten med en automatiseret, kollaborativ svejseløsning.

Bevar en svindende kunst

Lysbuesvejsning er en fascinerende kombination af kunst og videnskab, der kræver, at svejsere mestrer præcision, har en dyb forståelse af materialer og varmebehandling og behersker en række svejseteknikker. Men denne ekspertise er ved at forsvinde. Med et faldende antal kvalificerede svejsere til at imødekomme erhvervslivets behov bliver automatiserede svejseværktøjer afgørende for at holde produktionen kørende.

Kollaborative robotter (cobots) er skabt til at håndtere gentagne og fysisk krævende opgaver med enestående præcision. De opretholder den fine balance mellem varme og materialepåføring, som kræves for at levere svejsninger af høj kvalitet time efter time og sikrer ensartede resultater hver gang.

Med deres alsidighed og nemme programmering kan cobots tilpasse sig skiftende produktionskrav. De forbedrer ikke kun svejsekvaliteten, men skaber også et mere sikkert og effektivt arbejdsmiljø.

Lysbuesvejsning med cobots i praksis

Se, hvordan cobots er blevet integreret i svejseprocesser på tværs af industrier for at øge produktiviteten og styrke medarbejdersikkerheden.

Kontrolleret og præcis performance

Kontrolleret og præcis performance

Buesvejsning kræver exceptionel kvalitet, kræver høj dygtighed, præcision og ergonomiske bevægelser. Selv små fejltrin kan føre til skæve materialer, ufuldstændige bindinger eller dårlige forbindelser i form af underskæringer eller slaggeindeslutninger. Cobotter anvender en jævnt reguleret kontaktkraft for at sikre stabil lysbue og ensartet perle, og integrerede værktøjer som skærme og kraftstyring forhindrer defekter fra overdreven strøm- eller kontakttryksvariationer.

At have et fantastisk værktøj i ærmet

At have et fantastisk værktøj i ærmet

At have et svejseværktøj i form af en samarbejdende robot i dit sortiment kan hjælpe dig med at producere flere dele, samtidig med at du frigør dine erfarne menneskelige svejsere til at fokusere på mere spændende og komplekse opgaver. Med en robotsvejsemaskine kan du opnå større præcision, hastighed og konsistens i hver svejsning på tværs af mig og TIG-svejsning og pindskæring. UR cobotsvejsesystemer er fleksible, hurtige at implementere, nemme at programmere for dit team og kan tilpasses til at opfylde de specifikke forretningsbehov.

Koordiner din løsning

Koordiner din løsning

Tag din kollaborative svejserobot til næste niveau med koordineret bevægelse – en softwarefunktion, der muliggør synkroniseret bevægelse mellem cobotens TCP og en eller flere motoriserede akser. Koordineret bevægelse sikrer en langt mere jævn proces, når du arbejder med en svejserobot og flere eksterne akser. Det gør det muligt for brugere at optimere automatiseringens cyklustider og følge en præcis værktøjsbane, hvilket resulterer i forbedret effektivitet.

Fuldend din cobot

Vores kollaborative, industrielle robotter når deres fulde potentiale med de rette add-ons. Disse ekstra produkter udgør et omfattende økosystem i sig selv. Hos Universal Robots er vi stolte af vores UR+ økosystem, der er skabt til at udvide og forbedre mulighederne med vores robotter.

Hvorfor Universal Robots?

Prøvet. Testet. Pålidelig.

Prøvet. Testet. Pålidelig.

Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots på tværs af alle fremstillingsindustrier. Fra globale Fortune 500-virksomheder til lokale maskinfabrikker udnytter virksomheder af alle størrelser vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten, forbedre kvaliteten og styrke jobtilfredsheden blandt deres produktionsteams.

Fleksibel

Fleksibel

UR-cobotter sætter nye standarder for fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end, der giver OEM’er og udviklere mulighed for at tilføje værdi og imødekomme specifikke behov. Cobot-baserede systemer fra UR leverer en imponerende ROI, ofte målt i måneder fremfor år.

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Universal Robots tilbyder branchens mest omfattende sikkerhedsværktøjer og funktioner. Vores fleksible sikkerhedsprotokoller kan tilpasses dine anlæg, faciliteter og applikationers risikovurdering. Dette sikrer, at dit produktionsteam kan arbejde sikkert og effektivt side om side med UR-cobotter, uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Få din brochure om svejsning

Udforsk fordelene ved automatiseret svejsning, og lær hvordan virksomheder fra forskellige industrier har brugt kollaborative robotter til at udføre deres svejseopgaver.

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89