Få succes når elektronikproduktionen accelererer

Elektronikproduktionen accelererer

Pioneren indenfor elektronik- og halvlederindustrien, Andrew Grove, står bag det berømte citat om, at "kun de paranoide overlever." I sektorer defineret af konstant forandring kan producenter, der hurtigt kan tilpasse sig nye økonomiske og teknologiske realiteter, både undgå selvtilfredshed i gode tider og sikre overlevelse, når økonomien presser. I disse tider er kollaborativ automatisering ofte vejen frem for sådanne virksomheder.

Universal Robots' cobots muliggør intuitivt samarbejde mellem mennesker og robotter.
Universal Robots' cobots muliggør intuitivt samarbejde mellem mennesker og robotter.

Stigende efterspørgsel efter elektronikprodukter falder sammen med vigende priser på elektronik og komponenter. Mangel på kompetent arbejdskraft opstår sideløbende med pandemirelaterede begrænsninger i forhold til social afstand og rejsebegrænsninger. Producenterne skal tilpasse sig disse hurtigt skiftende omstændigheder så smertefrit som muligt og uden at lide under fald i produktivitet og kvalitet.

Det er derfor ingen overraskelse, at elektronikindustrien har omfavnet kollaborative robotter med stor entusiasme. I en rapport fra 2021, der forudsiger en forbløffende global vækst i salget af cobots på 15-20 % årligt frem til 2028, har analysevirksomheden Interact Analysis identificeret bil- og elektroniksektoren som den slutindustri, der i størst omfang vil tage cobot-teknologier til sig.

Idet elektroniksektoren tilpasser sig forandringer – der omfatter gradvist finere lag af tilpasning og et skift mod produktion med højt mix/lav volumen – hjælper fleksibel automatisering virksomhederne med at holde trit. Kollaborative robotter er fleksible og lette at implementere samt omplacere i fremstillingsprocesser, der strækker sig lige fra kvalitetskontrol og materialehåndtering til test, monstageskruning, dispensering og emballering.

Det gør Universal Robots' cobots til et perfekt match for elektronikproducenter.

Flex med de bedste

Vores kollaborative robotter giver producenterne en fleksibel automatiseringsplatform, der kan programmeres til at påtage sig et næsten ubegrænset sæt opgaver lige fra skære- og loddeprocesser til håndtering af printkort, test af berøringsvenlige skærme, indsættelse af dele, dispensering og inspektion. Via UR+ – branchens mest omfattende økosystem af certificerede application kits og perifert udstyr, der er designet til at integreres problemfrit med UR-robotter – tilbyder vi cobot-drevne systemer designet til at håndtere specifikke anvendelser, som er af kritisk vigtighed for elektronikproducenter.

UR+ giver producenter application kits, der er skræddersyet til specifikke opgaver, såsom Q-Span Workstation (vist), som er et system specielt designet til inspektion af små dele.
UR+ giver producenter application kits, der er skræddersyet til specifikke opgaver, såsom Q-Span Workstation (vist), som er et system specielt designet til inspektion af små dele.

Vores små og lette cobots har et lille fodaftryk, hvilket betyder, at du hurtigt kan implementere cobots i din produktion med et minimum af nedetid og uden at skulle redesigne dine produktionslinjer. Vores brugervenlige cobots kan monteres på væggen, i loftet eller på mobile robotplatforme, hvilket udvider implementeringsmulighederne yderligere.

Test af berøringsskærm med en cobot fra Universal Robots.
Test af berøringsskærm med en cobot fra Universal Robots.

Omfavn pålideligheden

Vores cobots har bevist deres pålidelighed på tværs af hundredvis af virkelige anvendelser inden for elektronikproduktion i alt lige fra lodning, boring, silikonedispensering og let montage til fastskruning og spraymaling af audioudstyr i de afsluttende produktionstrin.

Hvad angår opmærksomhed på detaljen på tværs af produktionen, stiler vi efter samme niveau som en schweizisk urmager og kører konstante kontroller for at sikre, at vores cobots giver den gentagelsesnøjagtighed, vores kunder efterspørger. Vores UR3e- og UR5e-cobots sikrer for eksempel en gentagelsesnøjagtighed i positioneringen på ± 0,03 mm (30 my), hvilket gør det muligt at bruge dem i en bred vifte af præcisionskrævende opgaver inden for elektronikproduktion. Vores UR16e-cobot, der kan håndtere nyttelast på op til 16 kg (35 lbs), giver en gentagelsesnøjagtighed på ± 0,05 mm (50 my), hvilket gør den perfekt til emballering og palletering ved produktionslinjens afslutning.

PCB-skæring med en cobot fra Universal Robots.
PCB-skæring med en cobot fra Universal Robots.

Rentabelt 'paranoid'
Ud over at forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed ved at befri dem fra kedelige, beskidte og farlige opgaver, hjælper cobots elektronikproducenter med at øge overskuddet. Ved at øge produktiviteten og kapaciteten samt forbedre kvaliteten og inspektionsresultaterne, kan cobots hjælpe elektronikproducenter i alle størrelser med at udnytte deres menneskelige ressourcer og robotressourcer bedst muligt.

Vores samtaler om F&U og produktudvikling tager afsæt i vores forståelse af globale og lokale udfordringer i elektronikbranchen samt hverdagens smertepunkter, hvilket giver Universal Robots mulighed for fortsat at forsyne elektronik- og teknologisektoren med de robotværktøjer, den har brug for.

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89