Cobots forvandler fødevare- og drikkevarefabrikker over hele verden ved at overtage en lang række manuelle og repetitive opgaver. Maskinerne kan udføre opgaver, der kan være uhensigtsmæssige for arbejdernes sikkerhed, samt for produktiviteten og rentabiliteten i virksomheden. Her er nogle eksempler på, hvordan cobots har ændret måden, vores kunder arbejder på.
90 % af fødevare- og drikkevarevirksomheder er afhængige af en eller anden form for robotteknologi for at opretholde deres produktionslinjer. I takt med at robotteknologien udvikler sig, vil de fleste virksomheder – små som store – kunne drage fordel af de automatiske løsninger, teknologien medfører. Robotteknologi sikrer desuden høj kvalitet og gør, at virksomheder bedre kan udnytte den menneskelige arbejdsstyrke.
Cobots kan håndtere tunge løft, overtage arbejdsopgaver, der kan være farlige for mennesker, og holde driften kørende 24/7. Prisen for cobots er desuden mere overkommelig end for industrirobotter.