Elektronik og teknologi

I denne hurtigtvoksende sektor er agilitet nøglen til konkurrenceevne. Uanset om du bygger delmontager, læsser og aflæsser testudstyr eller samler og pakker produkter, kan fleksible kollaborative robotter forbedre produktiviteten, kvaliteten og konsistensen.

Kollaborative robotter inden for elektronik og teknologi

Kollaborative robotter inden for elektronik og teknologi

Sikkert sammen med medarbejdere (efter en risikovurdering) kan cobots håndtere præcise opgaver som indsættelse, limning, skruning eller mærkning med høj gentagelighed. Når du automatiserer disse gentagne processer, kan du omfordele faglærte medarbejdere til mere værdifulde opgaver. Cobots er også en ideel måde at fjerne arbejdere på produktionslinjer ved at udfylde opstrøms- eller nedstrøms-processer.

Cobot-arme er lette og nemme at programmere, så de nemt kan flyttes fra en produktionslinje til en anden - eller flyttes fra produktion til emballering eller palletering - efter behov. Selv i konkurrencedygtig elektronikproduktion kan cobots betale for sig selv på under et år.

Få din e-bog

Case Stories

Cobot-automatisering inden for elektronikproduktion

Cobot-automatisering inden for elektronikproduktion

Cobots transformerer elektronikindustrien ved at håndtere opgaver som skruning, samling og test. Disse fleksible robotter hjælper producenter som Siemens med at øge produktiviteten i små til mellemstore produktionsvolumener. Med intuitiv programmering og digital tvillingplanlægning sikrer cobots jævn integration og pålidelig ydeevne, hvilket giver mulighed for intern applikationsudvikling og reducerer mangel på arbejdskraft.

Cobot-løsninger til produktion af elektriske komponenter

Cobot-løsninger til produktion af elektriske komponenter

I produktionen af ​​elektriske komponenter spiller cobots en afgørende rolle i at automatisere gentagne opgaver såsom montering, test, maskinpleje og pakning. Virksomheder som Schneider Electric bruger cobots til at håndtere forskellige komponentstørrelser med præcision og fleksibilitet, hvilket forbedrer ergonomien for operatører og forkorter produktionscyklustider markant.

Øget effektivitet i PCB-emballage

Øget effektivitet i PCB-emballage

Cobots revolutionerer emballagen af printplader (PCB'er) i elektronik- og teknologisektoren. Med evnen til at håndtere flere arbejdsemner samtidigt gør cobots det muligt for virksomheder som Melecs at øge produktiviteten med 25%, mens de arbejder i treskiftssystemer. Disse cobots automatiserer gentagne opgaver som pick & place og emballering, aflaster medarbejderne fra monotont arbejde og sikrer hurtigere og mere omkostningseffektiv produktion.

Forbedring af fleksibiliteten i produktionen af afbrydere

Forbedring af fleksibiliteten i produktionen af afbrydere

I produktionen af modulære DIN-skinneafbrydere og andre effektafbrydere automatiserer cobots kritiske opgaver som kvalitetskontrol og materialehåndtering. Cobots er udstyret med sugekopper, der tilpasser sig forskellige komponentstørrelser, hvilket gør dem til en ideel løsning til virksomheder som Schneider Electric, hvor de forbedrer produktionseffektiviteten, reducerer manuel arbejdskraft og leverer et investeringsafkast på omkring to år.

Automatisering af materialehåndtering i elektronikproduktion

Automatisering af materialehåndtering i elektronikproduktion

Håndtering af materiale i elektronikproduktion, såsom bevægelige dele mellem produktionslinjer og pakkestationer, automatiseres med cobots. Disse robotter reducerer ikke kun den fysiske belastning af medarbejderne, men optimerer også hele produktionsprocessen. Cobots tilbyder fleksibilitet og præcision, hvilket gør dem ideelle til opgaver, der kræver omhyggelig håndtering og gentagne handlinger.

Kollaborative robotter til automatisering af elektronik og teknologi

En række Universal Robots-modeller er tilgængelige for at imødekomme automatiseringsbehov fra præcisionsopgaver til lang rækkevidde og høj payload.

Hvorfor Universal Robots?

Tried. Tested. Trusted.

Tried. Tested. Trusted.

Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots. Virksomheder af alle størrelser, fra Fortune 500-giganter til lokale maskinfabrikker, udnytter vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten og kvaliteten og forbedre jobtilfredsheden for deres produktionsteams.

Fleksibel

Fleksibel

UR-cobots opfylder kravene til fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end for OEM'er og udviklere til at tilføje værdi og opfylde specifikke behov. UR cobots genererer ROI, der normalt måles i måneder og ikke år.

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Universal Robots har udviklet det mest komplette sæt værktøjer og funktioner indenfor sikkerhed i branchen. Vores 17 sikkerhedsprotokoller kan konfigureres til at opfylde de forskellige sikkerhedskrav på dit anlæg eller dine faciliteter og din risikovurdering, så dit produktionsteam kan arbejde sikkert side om side med UR cobots.

Få din e-bog om elektronik og teknologi

Vil du vide mere om samarbejdende robotter i elektronik- og teknologisektoren?

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89