Mad og drikkevarer

Universal Robots' kollaborative robotter anvendes i hele fødevare- og drikkevareforsyningskæden i en bred vifte af sekundære processer, såsom emballering og maskinpleje. Cobots kan arbejde under forskellige forhold, fra fugtige drivhuse og kølerum til opgaver omkring varme ovne, og aflaster medarbejderne fra gentagne opgaver, der kan medføre skader i udfordrende arbejdsmiljøer.

Collaborativ robot in Food & beverage industry

Cobots i fødevare- og drikkevare-industrien

Cobots arbejder døgnet rundt uden pauser, hvilket gør dem perfekte til at håndtere sæsonbestemte spidsbelastninger. De opfylder hurtigt produktionskravene uden at der er behov for ekstra eller midlertidige medarbejdere. Fabrikker kan udnytte cobots fleksibilitet ved at omfordele dem til nye produktlinjer eller opgaver, efterhånden som produktionsbehovene ændrer sig.

Universal Robots' cobots automatiserer gentagne og fysisk krævende opgaver som emballering og palletering. Dette hjælper fødevare- og drikkevareproducenter med at øge effektiviteten, mindske arbejdsskader og hurtigt tilpasse sig ændringer i efterspørgslen, især i perioder med høj sæsonproduktion.

Få din e-bog

Virtual Factory

Træd ind i vores virtuelle fabrik og se, hvordan kollaborative robotter transformerer end-of-line operationer i fødevare- og drikkevareindustrien. Fra emballering til palletering, opdag styrken ved automatisering i et virkeligt miljø.

Gå til Virtual Factory

Case Stories

Optimering af mejeriproduktion med fleksible robotløsninger

Optimering af mejeriproduktion med fleksible robotløsninger

Cobots transformerer mejeriindustrien ved at automatisere processer som palletering, emballering og produkthåndtering. Fra tunge løft af osteblokke til effektiv emballering af flødeost bidrager cobots til at forbedre arbejdssikkerheden ved at reducere risikoen for skader forårsaget af gentagne belastninger. Deres alsidighed gør det muligt at håndtere forskellige produktstørrelser og emballagetyper, hvilket optimerer produktionseffektiviteten. Samtidig frigør cobots medarbejdere til at fokusere på mere komplekse og værdiskabende opgaver.

Transformering af vinproduktion med kollaborativ automatisering

Transformering af vinproduktion med kollaborativ automatisering

Effektivitet er altafgørende i vinindustrien, og cobots spiller en central rolle i at optimere aftapningsprocesserne. De automatiserer opgaver som palletering af vinkartoner, hvilket reducerer behovet for manuelt arbejde og forbedrer arbejdsgangene. Ved at eliminere tunge løft frigør cobots medarbejdere til at fokusere på kvalitetskontrol og andre værdiskabende opgaver. Resultatet er en mere strømlinet drift og færre flaskehalse ved slutningen af aftapningslinjen, hvilket sikrer højere produktivitet og effektivitet.

Øget produktivitet i kødforarbejdning med cobots

Øget produktivitet i kødforarbejdning med cobots

Gentagne tunge løft er blevet en saga blot i kødforarbejdningsindustrien takket være cobotautomatisering. Cobots håndterer palleteringsopgaver med høj effektivitet, hvilket mindsker den fysiske belastning på medarbejderne og samtidig øger produktiviteten markant. Ved at overlade de tunge løft til cobots frigøres medarbejderne til at fokusere på mere kritiske og værdiskabende opgaver. Resultatet er sikrere arbejdsvilkår og mere strømlinede produktionsprocesser, der lever op til branchens høje krav.

Smart automatisering til sukkerproduktion

Smart automatisering til sukkerproduktion

Sukkerproduktionsindustrien revolutioneres med smart automatisering ved brug af cobots til at optimere kvalitetskontrol og prøvehåndtering. Cobots overtager gentagne pick-and-place-opgaver, som eksempelvis håndtering af sukkerroeprøver, hvilket markant reducerer behovet for manuelt arbejde. Denne tilgang øger ikke kun effektiviteten, men giver også medarbejdere større fleksibilitet til at foretage procesjusteringer uden behov for specialiserede indgreb. Resultatet er en mere smidig, præcis og produktiv produktion.

Vælg den rigtige kollaborative robot til dine applikationer

Universal Robots tilbyder et bredt udvalg af modeller, der er designet til at imødekomme forskellige automatiseringsbehov – lige fra præcisionsopgaver til opgaver, der kræver lang rækkevidde og høj nyttelast.

Hvorfor Universal Robots?

Prøvede. Testet. Pålidelig.

Prøvede. Testet. Pålidelig.

Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots i hver fremstillingsindustri. Virksomheder af alle størrelser, fra Fortune 500-giganter til lokale maskinfabrikker, udnytter vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten og kvaliteten og forbedre jobtilfredsheden for deres produktionsteams.

Fleksibel

Fleksibel

UR-cobotter opfylder kravene til fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end for OEM'er og udviklere til at tilføje værdi og opfylde specifikke behov. UR cobot-baserede systemer genererer ROI, der normalt måles i måneder, ikke år.

Medarbejdersikker, medarbejdervenlig

Medarbejdersikker, medarbejdervenlig

Universal Robots har udviklet det mest komplette sæt sikkerhedsværktøjer og -funktioner i branchen. Vores 17 sikkerhedsprotokoller kan konfigureres til at opfylde de forskellige sikkerhedskrav på dit anlæg eller dine faciliteter og din applikationsrisikovurdering, så dit produktionsteam kan arbejde sikkert side om side med UR-cobotter.

Få din e-bog om cobots i fødevare- og drikkevare-industrien

Vil du vide mere om kollaborative robotter i føde- og drikkevareindustrien?

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89