Medicin og kosmetik

Med nem implementering måles robotopsætning til medicinske og kosmetiske applikationer typisk i timer eller dage, ikke uger. Letvægts kollaborative robotarme kan nemt flyttes fra en proces til en anden på mobile vogne, og én enkelt robot kan ofte passe flere maskiner.

Collaborative robots in medical & Cosmetics

Kollaborative robotter inden for medicin og kosmetik

Efterhånden som livscyklussen for medicinske og kosmetiske produkter bliver kortere, giver kollaborativ automatisering en fleksibilitet i produktionen. Robotarme fra Universal Robots kan bruges til at maksimere output og sikre ensartet kvalitet. Cobots anvendes bredt i industrien til at betjene maskiner og transportbånd, præcist samle enheder og produkter samt pakke varer i blisterpakninger, kartoner eller på paller.

Cobots hjælper med at reducere risikoen for menneskelig kontaminering i følsomme processer og rene miljøer. Robotter kan også aflaste medarbejdere fra materialehåndteringsopgaver i støvede, støjende og vibrationsrige omgivelser, så de kan fokusere på opgaver med højere værdi. Med UR+ godkendte visionssystemer kan cobots desuden udføre detaljerede kvalitetsinspektioner.

Case Stories

Robotautomatisering i kosmetikfremstilling

Robotautomatisering i kosmetikfremstilling

Cobots revolutionerer kosmetik- og forbrugsvareindustrien ved at automatisere gentagne og krævende opgaver såsom pick&place og emballering. Uanset om du håndterer makeup, hudplejeprodukter eller andre emballerede varer, sikrer cobots præcision, fleksibilitet og omkostningsbesparelser. Mobil cobot-implementering giver mulighed for hurtige ændringer i produktlinjerne, hvilket øger effektiviteten og kvalitetskontrollen, samtidig med at omkostninger forbundet til manuelt arbejde reduceres.

End-of-line emballage og palletering inden for farmaci og kosmetik

End-of-line emballage og palletering inden for farmaci og kosmetik

I den farmaceutiske og kosmetiske industri automatiserer cobots vigtige end-of-line processer, såsom palletering og blisterpakning. Cobots strømliner emballagen af medicin, kosmetik og produkter til personlig pleje, hvilket reducerer manuelt arbejde og forbedrer produktionseffektiviteten. Uanset om det er håndtering af kasser eller delikate blisterpakninger, tilbyder cobots fleksibel implementering på tværs af forskellige produktlinjer, hvilket minimerer nedetid og sikrer ergonomiske og sikre arbejdsmiljøer for medarbejderne.

Fremstilling af medicinsk udstyr med høj præcision

Fremstilling af medicinsk udstyr med høj præcision

I fremstillingen af medicinsk udstyr er en præcis håndtering af små komponenter afgørende. Cobots bruges til opgaver som pick & place og sprøjtestøbning, hvilket sikrer nøjagtighed i produktionen af indviklede dele. Robottens seks-aksede fleksibilitet gør det muligt at håndtere komplekse bevægelser og små komponenter med lethed, hvilket forbedrer produktionskonsistensen, samtidig med at nedetiden reduceres. Cobots er især værdifulde til automatisering af produktioner med høj variation og lav volumen, der er almindelige i industrien for medicinsk udstyr.

Fleksibel automatisering i præcisionsfremstilling

Fleksibel automatisering i præcisionsfremstilling

Til industrier, der håndterer følsomme materialer, såsom fremstilling af lægemidler eller videnskabeligt udstyr, giver cobots en pålidelig løsning til gentagne opgaver. Cobots bruges i præcisionsprocesser såsom maskinpleje og formning, håndtering af sarte materialer med omhu. Automatisering på disse områder hjælper med at stabilisere produktionen, forbedre kvaliteten og øge effektiviteten på tværs af både små og store produktionsserier.

Automatisering til prøveanalyse inden for lægemidler og diagnostik

Automatisering til prøveanalyse inden for lægemidler og diagnostik

I farmaceutiske og diagnostiske laboratorier forbedrer cobots hastigheden og nøjagtigheden af prøveanalysen. Cobots automatiserer opgaver såsom sortering og forberedelse af prøver til analyse, håndtering af øgede mængder uden yderligere bemanding. Disse robotter arbejder sikkert sammen med laboratorieteknikere, hvilket reducerer risikoen for forurening og sikrer hurtigere svartider, hvilket gør dem ideelle til applikationer i håndtering af blod, kemikalier eller biologiske prøver.

Vælg den rigtige samarbejdende robot til dine applikationer

En række Universal Robots-modeller er tilgængelige for at imødekomme automatiseringsbehov fra præcisionsopgaver til lang rækkevidde og høje nyttelastkrav.

Hvorfor Universal Robots?

Prøvet. Pålidelig. Dokumenteret.

Prøvet. Pålidelig. Dokumenteret.

Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots. Virksomheder af alle størrelser, fra Fortune 500-giganter til lokale maskinfabrikker, udnytter vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten og kvaliteten og forbedre jobtilfredsheden for deres produktionsteams.

Fleksibel

Fleksibel

UR-cobots opfylder kravene til fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end for OEM'er og udviklere til at tilføje værdi og opfylde specifikke behov. UR cobots genererer ROI, der normalt måles i måneder og ikke år.

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Universal Robots har udviklet det mest komplette sæt værktøjer og funktioner indenfor sikkerhed i branchen. Vores 17 sikkerhedsprotokoller kan konfigureres til at opfylde de forskellige sikkerhedskrav på dit anlæg eller dine faciliteter og din risikovurdering, så dit produktionsteam kan arbejde sikkert side om side med UR cobots.

Kontakt os

Kollaborative robotter hjælper tusindvis af virksomheder med at...

· Øge produktiviteten
· Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
· Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
· Personale gennem mangel på arbejdskraft

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89