Den nye normal i produktionen kræver virkelig fleksibel automatisering for at imødekomme kortere cyklustider og skiftende kundekrav. Kollaborative robotter opfylder disse krav til fleksibilitet.
Den nye normal i produktionen kræver virkelig fleksibel automatisering for at imødekomme kortere cyklustider og skiftende kundekrav. Kollaborative robotter opfylder disse krav til fleksibilitet.
I nutidens produktionslandskab kan ubesatte stillinger og ubenyttet udstyr hurtigt underminere indtægter og overskud. Dygtige arbejdere som svejsere, maskinoperatører, montører og materialehåndterere bliver stadig sværere at ansætte og fastholde, hvilket reducerer produktiviteten. Kollaborative robotter tilbyder en pålidelig løsning, der holder maskinudnyttelsen og produktiviteten høj ved at arbejde side om side med dit team døgnet rundt. UR-cobots håndterer problemfrit opgaver som maskinbetjening, svejsning, palletering, skruemontering, slibning, afgratning, overfladebehandling og meget mere, hvilket frigør dine dygtige medarbejdere til mere værdifulde og tilfredsstillende roller – en sand win-win.
Cobots revolutionerer maskinbetjening ved at automatisere gentagne opgaver som ind- og udlæsning på CNC-maskiner, fræsere, drejebænke og kantpressere. Deres kompakte størrelse og fleksible implementering sikrer kontinuerlig drift, selv i ubemandede miljøer. Dette forbedrer oppetiden, optimerer maskinudnyttelsen og giver faglærte medarbejdere mulighed for at fokusere på mere værdiskabende opgaver, hvilket øger produktiviteten uden behov for yderligere bemanding.
Cobots løser den globale mangel på kvalificerede svejsere ved at automatisere svejseopgaver inden for forskellige teknikker, herunder MIG/MAG, TIG, punktsvejsning, lodning samt plasma- eller flammeskæring. Kompakte cobot-svejsere passer nemt ind i standard svejseceller og øger produktionskapaciteten uden de høje omkostninger ved traditionel automatisering. Med evnen til at programmere præcise og ensartede svejsninger forbedrer cobots både svejsekvaliteten og produktiviteten.
Cobots tilbyder en pålidelig og fleksibel løsning til automatisering af end-of-line emballage og palleteringsopgaver. De kan håndtere en bred vifte af emballageformater og stablingsmønstre, hvilket reducerer træthed blandt medarbejdere og øger gennemstrømningen. Cobots er perfekte til industrier, der står over for mangel på arbejdskraft eller perioder med stor efterspørgsel, hvilket sikrer, at virksomheder kan opfylde produktionsmålene effektivt.
Cobotter udmærker sig ved at automatisere komplekse monteringsopgaver såsom skruning, nitning, snap-fitting og pick-and-place. Ved at aflaste medarbejderne fra gentagne og ergonomisk udfordrende opgaver hjælper cobotter med at øge effektiviteten, reducere fejl og opretholde monteringsprocesser af høj kvalitet. Deres fleksibilitet giver mulighed for hurtig omfordeling til forskellige opgaver, hvilket sikrer et alsidigt produktionsgulv.
Kollaborative robotter er en ideel løsning til automatisering af materialefjernelsesopgaver, herunder slibning, afgratning, fræsning og boring. Ved at overtage gentagne og potentielt farlige opgaver forbedrer cobots medarbejdernes sikkerhed, samtidig med at de sikrer ensartede resultater af høj kvalitet. Disse robotter kan nemt programmeres til forskellige fjernelsesprocesser, hvilket gør dem til et fleksibelt valg for industrier, der ønsker at forbedre gennemstrømningen og reducere skader.
Tal med en cobot-ekspert i dag for at se, hvordan du kan finde din skræddersyede løsning.
En række Universal Robots-modeller kan imødekomme dine behov fra præcisionsopgaver til lang rækkevidde og høj payload.
Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots. Virksomheder af alle størrelser, fra Fortune 500-giganter til lokale maskinfabrikker, udnytter vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten og kvaliteten og forbedre jobtilfredsheden for deres produktionsteams.
UR-cobots opfylder kravene til fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end for OEM'er og udviklere til at tilføje værdi og opfylde specifikke behov. UR cobots genererer ROI, der normalt måles i måneder og ikke år.
Universal Robots har udviklet det mest komplette sæt værktøjer og funktioner indenfor sikkerhed i branchen. Vores 17 sikkerhedsprotokoller kan konfigureres til at opfylde de forskellige sikkerhedskrav på dit anlæg eller dine faciliteter og din risikovurdering, så dit produktionsteam kan arbejde sikkert side om side med UR cobots.
Vil du vide mere om kollaborative robotter i metal- og bearbejdningssektoren? Få den nyeste Metal & Machining brochure.