Transport

Lige fra produktionen af biler til de forlader fabrikken kræves der komplekse monterings-, inspektions- og palleteringsopgaver på tværs af hele linjen. Kollaborative robotter forbedrer effektiviteten og kvaliteten ved at øge præcisionen og reducere cyklustiderne.

Collaborative robots in transport

Cobots inden for transport

Nutidens transportsektor er tempofyldt og i rivende udvikling. Bil- og rumfartsproducenter har brug for fleksibel automatisering, der kan holde trit med produktionen af køretøjer og dele, især med den stigende efterspørgsel efter elektriske køretøjer (EV'er) og ny teknologi. Cobots fra Universal Robots leverer ensartet kvalitet og præcision, uanset om de udfører kritiske sikkerhedsinspektioner eller håndterer følsomme elektroniske komponenter.

Implementering af cobots giver virksomhedsejere mulighed for at automatisere gentagne eller farlige opgaver, såsom svejsning, skruning og maskinbetjening. Til gengæld kan faglærte fokusere på komplekse og krævende opgaver inden for ingeniør- og kvalitetskontrol.

Slutresultatet? Accelereret produktion, samtidig med at de højeste sikkerheds- og pålidelighedsstandarder, som sektoren kræver, opretholdes og endda forbedres.

Case Stories

Cobot-automatisering i bilindustrien

Cobot-automatisering i bilindustrien

Cobots omdanner bilproduktionslinjer. Fra applikationer, der spænder fra instrumentbrætmontering til kvalitetskontrol, udmærker robotarmene sig ved gentagne opgaver som komponentinstallation og fugemasse- og malingpåføring. Cobots kan hurtigt og nemt tilpasse sig nye produkter, selv i opgaver med lav volumen.

Cobots inden for bilproduktion
Robotløsninger til elbilsproduktion

Robotløsninger til elbilsproduktion

I den hurtigt voksende elbilsindustri (EV) er kollaborative robotter afgørende i automatiseringen af gentagne opgaver såsom installation af motorkomponenter, placering af battericeller og montering af seler. Virksomheder programmerer disse alsidige robotter for deres præcision og forbedrede produktivitet. Robotarmene kan også omprogrammeres til at håndtere nye processer og procedurer, hvilket giver rigelig plads og smidighed til at holde trit med det skiftende teknologiske landskab inden for elbilbranchen.

Yderste præcision i rumfartsproduktion

Yderste præcision i rumfartsproduktion

Præcision og kvalitet er altafgørende i rumfartsproduktion, og cobots opfylder de strenge standarder, der kræves for montering, produktion og test af flykomponenter. Cobots kan håndtere opgaver såsom præcis hulboring, nittemontering og overfladebehandling. Vigtige komponenter inspiceres derefter for at sikre, at de overholder strenge branchebestemmelser, der opdateres over tid.

Vælg den rigtige kollaborative robot til dine applikationer

En række UR modeller, der kan imødekomme behov fra præcisionsopgaver til lang rækkevidde og høje krav til payload vises her.

Hvorfor Universal Robots?

Tried. Tested. Trusted.

Tried. Tested. Trusted.

Universal Robots har implementeret over 100.000 cobots. Virksomheder af alle størrelser, fra Fortune 500-giganter til lokale maskinfabrikker, udnytter vores 6. generations cobots til at øge produktiviteten og kvaliteten og forbedre jobtilfredsheden for deres produktionsteams.

Fleksibel

Fleksibel

UR-cobots opfylder kravene til fleksibilitet med brancheførende brugervenlighed, intuitiv programmering og en kraftfuld back-end for OEM'er og udviklere til at tilføje værdi og opfylde specifikke behov. UR cobots genererer ROI, der normalt måles i måneder og ikke år.

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Sikker og brugervenlig for medarbejdere

Universal Robots har udviklet det mest komplette sæt værktøjer og funktioner indenfor sikkerhed i branchen. Vores 17 sikkerhedsprotokoller kan konfigureres til at opfylde de forskellige sikkerhedskrav på dit anlæg eller dine faciliteter og din risikovurdering, så dit produktionsteam kan arbejde sikkert side om side med UR cobots.

Kontakt os

Kollaborative robotter hjælper tusindvis af virksomheder med at...

· Øge produktiviteten
· Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
· Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
· Personale gennem mangel på arbejdskraft

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89