EMI, en fremstillingsvirksomhed, der specialiserer sig i højpræcisions- og komplekse dele til højteknologiske, medicinske og rumfartsindustrien, stod over for udfordringen med at øge produktiviteten for at forblive konkurrencedygtig, mens de lider under mangel på professionel arbejdskraft. EMI indså, at automatisering var den eneste måde at imødegå udfordringen på; at frigøre deres faglærte arbejdere fra simple gentagne opgaver, som kan udføres af cobots. Partnerskabet med acubez™ og Universal Robots gjorde det muligt for virksomheden at overvinde denne udfordring. Siden EMI implementerede den modulære, UR-cobotdrevne acubez™-automatiseringsløsning til CNC-maskiner, CMM-maskiner og lasermærkningsmaskiner, har den tilføjet hundredvis af produktionstimer til sin kapacitet årligt, hvilket resulterer i, at cobotterne betaler sig tilbage på 12-18 måneder, samtidig med at den samlede effektivitet (OEE) øges betydeligt fra ~70% til ~95%.
Forretningstransformationen
EMI arbejder hovedsageligt med 4-5 aksers CNC fræsemaskiner. Virksomheden fremstiller hovedsageligt små til mellemstore partier på titusinder af dele pr. parti.
EMI forsyner sine kunder over hele verden med dele af høj kvalitet. Ligesom de fleste af de industrier, der bliver mere og mere sofistikerede, udfordres EMI også af den faglige mangel på arbejdskraft kombineret med behovet for at øge produktiviteten, hvilket fik EMI-teamet til at indse, at det var nødt til at foretage et skift. Virksomhedens faglærte medarbejdere skal frigøres fra simple gentagne opgaver, som kan udføres af cobots.