--

UR-cobotter forvandler familieejet virksomhed

Konetehdas K&K

Kort sagt

I 2011 købte den familieejede maskinfabrik Konetehdas K&K en UR-robot til at fodre en slibemaskine. Præsident og administrerende direktør Kari Karaslahti forventede, at det ville være stort, omfangsrigt og svært at programmere, men han blev glædeligt overrasket. Nu optimerer to robotter en række processer med stor succes. Helsinki-baseret maskinfabrik, Konetehdas K&K, Ltd, blev grundlagt i 1946 og tilbyder sine kunder en bred vifte af maskinservices.

Kernen i driften er små produktionskørsler ved hjælp af manuelle fræsemaskiner, drejemaskiner og programmerbare bearbejdningscentre. Med kunder, der opererer på det internationale marked, er nøjagtige leverancer, høj kvalitet og konkurrencedygtige priser nøglen. Virksomheden besluttede at afprøve robotautomatisering for at optimere sine processer, men administrerende direktør Kari Haraslahti frygtede, at robotterne ville være pladskrævende og vanskelige at konfigurere.

Konetehdas K&K

Industri Metal og bearbejdning
Land Europa
Antal medarbejdere 5-25
Robot UR5
UR5 kollaborativ robot, Konetehdas K&K.
UR5 kollaborativ robot, Konetehdas K&K.

Løsningen

I 2011 modtog Konetehdas K&K sin første af to robotter, og Kari Haraslahti var forbløffet over brugervenligheden og fleksibiliteten. "Min søn Ari gik ind i vores konferencerum, fastgjorde robotten til bordet og stablede LEGO-stykker omkring det. Det tog ham to timer at programmere robotten til at lave de bevægelser, vi havde brug for. Det var virkelig intuitivt!"

Oprindeligt blev robotten fastgjort til et bearbejdningsværktøj, der leverede stykker til slibning – en monoton, men højpræcisionsrutine. Nu gør de to robotter en hel del mere. "Vi begyndte at forstå potentialet i disse 18 kg robotter. De er nemme at flytte og programmere til andre maskiner, og overførslen kan ske hurtigt, fordi de ikke kræver noget beskyttelsesudstyr. Efter den første programmering registrerer robotten sin placering og vælger automatisk den rigtige konfiguration ", siger Haraslahti.

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Fjernelse af repetitivt arbejde
  • Optimering af en række processer, der frigør medarbejdernes tid og færdigheder

Nøgleværdidrivere:

  • Nem programmering
  • Hurtig opsætning
  • Fleksibel implementering
  • Samarbejdsvillig og sikker

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • CNC-maskinbetjening