--

Automatisering af processer med UR cobots optimerer arbejdsgangen

Olympus

Kort fortalt

Ikke-destruktiv prøvning (NDT) er inspektionsmetoder, der bruges til at identificere revner eller defekter i materialer eller bestemme materialers elementære sammensætning uden at beskadige dem. Olympus har en bred vifte af NDT-enheder, der er alsidige og har en række målefunktioner, der gør det muligt for slutbrugere at udføre inspektioner, registrere fejl, måle tykkelse eller elementkompositioner i en række materialer såsom metaller, plast, keramik og kompositter, der anvendes i forskellige industrier.

For eksempel bruges Olympus NDT-udstyr i vid udstrækning til flyinspektion i Singapore, et regionalt luftfartshub. Fly udsættes for stærke drejningsmoment og kræfter samt i miljøer med ekstrem fugtighed og temperatur, som alle kan påvirke overflader og molekylære strukturer, der direkte kan påvirke ydeevne og flyvesikkerhed. Periodisk inspektion ved hjælp af metoden til ikke-destruktiv prøvning (NDT) er en vigtig del af det løbende vedligeholdelsesprogram for luftfartøjer for at sikre luftfartøjets integritet for besætnings- og passagersikkerhed.

En anden stor anvendelse af NDT er verifikation af ædle metaller. NDT giver øjeblikkelige elementære målinger på stedet for ædle metaller, herunder guldbarrer, platin og sølv ved hjælp af røntgenfluorescensmetoden (XRF) og sikrer, at sådanne metaller er fri for eventuelle indeslutninger med ultralydsmetoden.

Forretningstransformationen

I dag giver NDT-inspektioner højpræcisionstest gentagne gange efter ønske. I en luftfartsindstilling kan operatører være nødt til at flytte komponenter eller sonder på tværs af hele flyet for at lokalisere og dimensionere skjulte revner, korrosioner, hulrum, disbonds, delamineringer, diskontinuiteter i svejsninger, omkring turbiner og andre strukturelle komponenter som en del af vedligeholdelsesprocessen. Det er almindeligt at se snesevis af menneskelige operatører inspicere et fly ved hjælp af Olympus NDT-enheder på én gang, især for større fly.

I tilfælde af verifikation af ædle metaller skal operatører ofte udføre sådanne monotone processer gentagne gange. Da de kan arbejde i ubehagelige eller endda usikre stillinger over længere tid, eskalerer det potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici på grund af træthed og gentagen belastning.

Olympus

Industri Flere brancher
Land Asien
Antal medarbejdere 50-100
Robot UR5e
Video — UR5e robot, Olympus, Singapore
En førende producent

En førende producent

Olympus er en førende producent af test- og måleløsninger, der anvendes inden for rumfart, olie og gas, bilindustrien og andre industrielle applikationer. Olympus' inspektionssystemer kan bruges til at detektere og karakterisere defekter og ikke-destruktivt måle grundstofsammensætninger i en række materialer såsom metaller, plast og kompositter.

Styrkelse af medarbejdertilfredshed

Styrkelse af medarbejdertilfredshed

Inspektionsopgaver udføres ofte over en længere periode, i ubehagelige eller endda usikre positioner, der præsenterer scenarier, der kan føre til hændelser eller ulykker forårsaget af træthed, gentagen stress og dårlige menneskelige faktorer. Ved at inkorporere samarbejdende robotter fra Universal Robots (UR) leverer Olympus en komplet og effektiv automatiseringsløsning til deres kunder. Disse løsninger aflaster operatører fra potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici på grund af lange timers gentaget arbejde i ubehagelige stillinger og gør det muligt for dem at fokusere på aktiviteter som optimering af inspektionsmetoder, analyse af data og andre værdiskabende opgaver.

Sammen med UR håber vi at tilføje mere tilpasningsevne til UR cobotterne og vores NDT-produkter

Dr. Christopher Lane, Manager, Olympus APAC Technology Center
Fjernelse af gentagne opgaver

Fjernelse af gentagne opgaver

Olympus samarbejdede med UR om at implementere cobots for at frigøre operatørerne fra gentagne og monotone opgaver, så de kan fokusere på aktiviteter som optimering af inspektionsmetoder, analyse af data og andre værdiskabende opgaver. Den integrerede løsning, der omfatter UR-cobotter og Olympus' NDT-udstyr, gør det muligt for kunderne at implementere en komplet og effektiv løsning, samtidig med at operatørerne fritages for potentielle sundhedsfarer på grund af lange timer i begrænsede stillinger.

Et økosystem af støtte

Et økosystem af støtte

Et kritisk krav for mange kunder er at skulle vedligeholde disse cobots over tid. Både Olympus og UR har et globalt netværk og dedikeret lokal tilstedeværelse, der benytter kunder med kort leveringstid for reservedele og let tilgængelige serviceteknikere til support. UR+, et andet unikt UR-tilbud, giver adgang til det største økosystem af tredjeparts plug-and-play cobot-tilbehør og applikationssæt, der er designet til gentagelig succes og sikrer kunderne en fremtidssikret løsning.

Med blikket rettet mod fremtiden

Fremadrettet sigter Olympus mod at samarbejde mere med forskningsinstitutter i Singapore for at sænke barrieren for automatisering ved at sikre, at slutbrugerne har evnen til at betjene cobots med NDT-enheder mere effektivt. Olympus sigter mod at blive en leverandør af arbejdsgangsløsninger under det nye firmanavn Evident. Olympus leverer Olympus-produkter integreret med UR-cobotter til omfattende automatiseringsløsninger til deres kunder for højere effektivitet og operatørsikkerhed.

"Vores mål er at give eleverne mulighed for at omfavne robotalderen og give dem intenst givende praktik- og uddannelsesmuligheder for en rentabel og produktiv fremtid. Vi støtter institutter som Nanyang Polytechnic (NYP) ved at tilbyde uddannelse til studerende, mens NYP samarbejder med os for at teste vores løsninger på deres omfattende faciliteter", siger Christopher Lane.

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Frigør operatører fra gentagne og monotone opgaver
  • Frigør operatører fra potentielle sundhedsfarer på grund af lange timer i begrænsede positioner

Nøgleværdidrivere:

  • Globalt netværk og dedikeret lokal tilstedeværelse, der udnytter kunder med kort leveringstid for reservedele og let tilgængelige serviceteknikere til support
  • Adgang til det største økosystem af tredjeparts plug-and-play cobot-tilbehør og applikationssæt, der er designet til gentagelig succes og sikrer kunderne en fremtidssikret løsning

Opgaver løst af samarbejdende robotter

  • Luftfartøjsinspektion for at opretholde flyets integritet for besætnings- og passagersikkerhed ved hjælp af den ikke-destruktive prøvningsmetode (ndt)
  • Verificering af, at ædle metaller er fri for eventuelle indeslutninger ved hjælp af røntgenfluorescensmetoden (xrf)

Kontakt Universal Robots

Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...

  • Øge produktiviteten
  • Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
  • Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89