Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
RONET SP. Har oprettet en fuldautomatisk produktionslinje baseret på en UR-robot. Systemet kombinerer plukning og placering af opgaver med kvalitetskontrol, hvilket giver en komplet end-to-end-løsning, der ikke kræver menneskelig interaktion.
Med over 1000 forskellige typer fjedre, der produceres hvert år, var Ronet på udkig efter en måde at forenkle produktionsprocessen på, samtidig med at produktets overordnede kvalitet øges. Den høje kvalitetsstandard var afgørende, da ca. 15 procent af produktionen eksporteres. Returnering af dette produkt ville ikke kun skade brandet, det ville være dyrt og tidskrævende. Robotten skulle også kunne arbejde tæt sammen med de nuværende medarbejdere – gerne med lidt eller ingen sikkerhedsafskærmning.
Bogumił Zach, CEOTil vores produktionslinje har vi valgt robotten fra Universal Robots på grund af dens unikke egenskaber – blandt andet alsidighed og det faktum, at robotten kan arbejde lige ved siden af medarbejdere uden særlig sikkerhedsafskærmning
Ronet valgte at arbejde sammen med Pol-Sver, den polske UR-distributør, for at skabe en fuldautomatisk produktionslinje baseret på UR5. UR5-robotten har en nyttelastkapacitet på 5 kg og et driftsområde på 850 mm. Takket være dens mobilitet og små dimensioner kan den også bruges på andre arbejdsstationer i produktionsanlægget. Robottens programmering er meget intuitiv; et vigtigt kriterium for den færdige løsning.
"Vi satser på innovativ fremstilling for at garantere højeste kvalitet af vores produkter og forbedre effektiviteten af fremstillingsprocessen. Til vores produktionslinje har vi valgt robotten fra Universal Robots på grund af dens unikke egenskaber – blandt andet alsidighed og det faktum, at robotten kan arbejde lige ved siden af medarbejdere uden nogen særlig sikkerhedsafskærmning" sagde Bogumił Zach, administrerende direktør for Ronet.
"For os var intuitiv betjening og nem programmering meget vigtigt. Robottens bevægelsesbane kan defineres ikke kun ved hjælp af kontrolpanelet, men også ved manuelt at føre robotten til den ønskede position". Ronets fremtidsplaner kræver endnu flere robotter, herunder opførelse af et fuldautomatisk produktionsanlæg.
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...