Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
TCI valgte to af Universal Robots industrielle robotarme, UR3 og UR5, til at udføre mærknings- og monteringsopgaver, med teknikere fra designenergi, der assisterede i den indledende programmering af robotterne, så hver af dem fungerede efter TCI's nøjagtige krav.
Som en af de største plastsprøjtestøbningsvirksomheder i New Zealand har Auckland-baserede TCI fremstillet produkter til en bred vifte af industrier i over 20 år.
Fra bygningskomponenter, der bruges til instrumentering, navigation, redning og kommunikation, til en bred vifte af detailprodukter, har det etableret sig som en globalt anerkendt virksomhed. Men for at kunne konkurrere havde TCI brug for en automatiseret løsning til at tilbyde en mere omkostningseffektiv produktionsproces.
Med sin EsiYo Yoghurt Maker havde virksomheden betalt to medarbejdere for at arbejde i 12-timers vagter for at sikre produktion døgnet rundt. Dette betød, at hvis en medarbejder af en eller anden grund ikke var i stand til at arbejde, skulle hele produktionslinjen stoppes. Dette var ikke en situation, som virksomheden mente var økonomisk bæredygtig.
TCI ønskede noget, der ikke kun ville give et højere niveau af kvalitetssikring og evnen til bedre at bruge sine medarbejdere på mindre monotone opgaver, det ønskede også en løsning, der ville reducere omkostningerne.
Under sin søgen efter en automatiseringsløsning stødte TCI på Universal Robots' teknologi på en messe og tog kontakt via Design Energy, Universal Robots' New Zealand-distributør, der designede layoutet til den nye produktionscelle.
UR3 er en kompakt bordrobot, der kun vejer 11 kg, kan håndtere nyttelast på op til tre kg og har en rækkevidde på op til 500 mm og 360 graders rotation på alle håndled – og er ideel til producenter som TCI med begrænset fabriksplads og en række indviklede processer.
UR5, der er installeret efter en vellykket kørsel med UR3, kan håndtere nyttelast på op til fem kg og en rækkevidde på op til 850 mm, hvilket gør den velegnet til gentagne og farlige opgaver eller samarbejdsprocesser som plukning, placering og test.
"Robotterne er nemme at sætte op, og omprogrammering kan tage blot et par minutter," tilføjer Quintin Fowler, Manager Director hos TCI. "Men et af de største salgsargumenter for os er at have den garanti for, at produktionen kan fortsætte 24/7 uden at vi bekymrer os om menneskelige faktorer, der kan stoppe produktionen."
Quintin Fowler, direktørRobotterne er nemme at sætte op, og omprogrammering kan tage blot et par minutter
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...