Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Det tyske produktionsselskab Thiele ønskede at udvide sin produktion i små serier, men fandt regelmæssige automatiseringsløsninger for dyre og komplekse. En letvægts robotarm fra Universal Robots gjorde det muligt for virksomheden at køre ubemandede natskift, hvilket forbedrede produktionseffektiviteten betydeligt. Indtil nu har automatisering været utænkeligt for små virksomheder. De robotter, der er til rådighed, har været for dyre, for komplekse og for vanskelige at integrere i produktionen.
Det delte det bayerske 10-mands produktionsselskab Thiele. Men stillet over for udfordringen med at udvide sin produktion uden at ansætte ekstra medarbejdere, syntes automatisering at være den eneste løsning. For at være relevant skulle løsningen være overkommelig, ekstremt nem at betjene og mobil, da Thiele havde brug for at flytte den hurtigt fra maskine til maskine.
Thiele besluttede at gå med en skræddersyet løsning fra Universal Robots: En 18 kg robotarm med specielle fangere og en intuitiv grafisk brugergrænseflade, der gør det muligt for alle medarbejdere at betjene den med lethed. Koster kun en tredjedel af lignende løsninger, robotten var godt inden for rækkevidde af den lille virksomhed.
I dag håndterer robotten alle opgaver i forbindelse med fræsning af små serier om natten – uden menneskelig interaktion overhovedet. Det åbner begge porte, fodrer råmaterialet, fastgør det i maskinens skruestik, fjerner det efter fræsning og lægger det til side. Dette aflaster medarbejderne fra monotont håndteringsarbejde og frigør hænder til at udføre langt mere udfordrende opgaver. Robotløsningen blev udviklet og integreret på kun fire uger, og investeringen vil have betalt sig selv på kun 7-10 måneder. Ikke underligt, at Thiele i øjeblikket planlægger yderligere udvidelser.
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...