Historik

Gør robotteknologi tilgængelig for alle

Universal Robots' opstart

Universal Robots blev grundlagt i 2005 af Esben Østergaard, Kasper Støy og Kristian Kassow, der mødtes på Syddansk Universitet. Inspireret af robotteknologiens enorme potentiale, men frustreret over begrænsningerne ved eksisterende industrirobotter, satte de sig for at revolutionere branchen.

En vision drevet af innovation

De forestillede sig robotter, der ikke kun var lette at omprogrammere, men også alsidige nok til at blive genanvendt til forskellige funktioner på fabriksgulvet. Denne vision udsprang af to universitetsforskningsprojekter, der havde til formål at forenkle og forbedre automatiseringen.

Fra forskning til virkelighed

Det første projekt havde til formål at udvikle en legetøjsrobot, der var så enkel at programmere, at et barn kunne gøre det på under en halv time. Det andet projekt fokuserede på den danske fødevareindustris behov for en fleksibel automatiseringsløsning, der gjorde det muligt for fabriksmedarbejdere hurtigt at omkonfigurere produktionslinjer til nye produkter. Traditionelle industrirobotter viste sig at være for stive og komplekse til opgaven, hvilket fik teamet til at søge efter en bedre løsning.

Verdens første cobot

Ved at kombinere erfaringerne fra disse projekter skabte grundlæggerne af Universal Robots verdens første kommercielt levedygtige kollaborative robot (cobot). Denne banebrydende opfindelse var både let at programmere og utroligt alsidig, hvilket revolutionerede den måde, virksomheder tilpassede sig automatisering på. Universal Robots' cobots gav medarbejderne mulighed for hurtigt og effektivt at tilpasse produktionslinjer, hvilket gjorde avanceret automatisering tilgængelig for virksomheder af alle størrelser.

En mission, der fortsætter

Den oprindelige mission fra vores grundlæggere er stadig en central del af vores virksomhed – Automatisering for alle, overalt.

Grundlagt på samarbejde

En af vores grundlæggende målsætninger har altid været at opbygge et økosystem. Fra begyndelsen forestillede vores grundlæggere sig et open source-system, hvor andre kunne anvende cobot-platformen til at udvikle nye, banebrydende løsninger. De var overbeviste om, at samarbejde ville skabe større værdi for både udviklerfællesskabet og slutbrugerne.

Ved at invitere andre til at blive en del af cobotbevægelsen og udnytte hinandens styrker, skabte vores grundlæggere noget helt unikt. I dag er et globalt team på plads for at støtte og videreudvikle platformen sammen med de hundredvis af udviklere, der arbejder på den.

Universal Robots gennem årene

2024

Universal Robots presents the AI Accelerator

Universal Robots presents the AI Accelerator at ROSCon in Odense, Denmark. Enabled by UR’s next generation software PolyScope X and powered by NVIDIA’s Jetson AGX Orin, this ready-to-use hardware and software tookit is created to further enable the development of AI powered cobot applications.

2024

Åbning af nyt hovedkontor

Universal Robots fejrer sammen med MiR en milepælspræstation, da de i sensommeren 2024 indviede deres nye fælles hovedkontor i Odense Kommune. Det imponerende hovedkvarter strækker sig over 20.000 kvadratmeter og er designet til at huse 600 medarbejdere fra begge virksomheder, hvilket fremmer effektivt samarbejde på tværs af teams.

2022

På Automatica i München introducerer Universal Robots en ny 20 kg payload cobot.

Universal Robots annoncerer UR20

UR20 er den første robot i Universal Robots' næste generation af industrielle cobots, designet til at hæve ydeevnen til nye højder, samtidig med at den bevarer UR’s kendetegn for alsidighed, brugervenlighed og kompakte dimensioner.
Den er udstyret med et helt nyt leddesign, der muliggør endnu hurtigere cyklustider og giver evnen til at håndtere tungere belastninger. Med en rækkevidde på 1750 mm er den designet til at arbejde i fuld højde af en standard Europalle.

Universal Robots åbner sit 100. uddannelsescenter
UR har nu uddannelsescentre i 23 lande over hele verden.

Sammen med søsterselskabet MiR tager Universal Robots det første spadestik til et nyt, topmoderne hovedkvarter i Odense, Danmark. Det bliver verdens største center for kollaborative robotter (cobots) og autonome mobile robotter (AMR).

UR and MiR Headquarter building Ground breaking for headquarter UR and MiRUR20 with employeesGrand opening UR and MiR HeadquarterUR20 cobot

2021

Tungere payload til UR10e

Payload på UR10e øges til 12,5 kg (27,55 lbs).

2020

50.000 solgte cobots

Universal Robots når en milepæl i branchen med over 50.000 kollaborative robotter installeret over hele verden.

2019

16 kg payload cobot

Universal Robots lancerer den kraftfulde UR16e, der kan håndtere opgaver med en høj lastekapacitet på op til 16 kg. Den er ideel til tunge opgaver som materialehåndtering, maskinpasning, emballering og palletering.

2018

Universal Robots introducerer introducerer den nye e-serie

En helt ny generation af Universal Robots' cobots - kaldet e-Series - lanceres på Automatica-messen i München. Den nye platform sætter en ny standard for samarbejdende robotter og muliggør endnu hurtigere udvikling og implementering af automatiseringsløsninger.

"The Nobel Prize of Robotics".
Universal Robots' medstifter Esben Østergaard modtager Engelberger Robotics Award 2018 fra den amerikanske robotindustriorganisation (RIA). Prisen, der længe har været betragtet som "Nobelprisen inden for robotteknologi", anerkender udviklingen af Universal Robots’ cobots som et af de mest banebrydende teknologiske gennembrud i robotindustrien i årtier.

2016

Academy

Universal Robots lancerer Universal Robots Academy for at øge robotkompetencer globalt. Akademiet består af gratis e-læringsmoduler, der giver grundlæggende træning i programmering af UR-cobots. Det gør robotteknologi mere tilgængelig og understøtter virksomheder og enkeltpersoner i at udnytte cobots’ fulde potentiale.

UR+ Økosystem

Universal Robots præsenterer UR+, et unikt økosystem, der tilføjer værdi til udviklerfællesskabet, distributører og slutbrugere.

2015

Lancering af UR3

Universal Robots lancerer derres første bordmonteret cobot, UR3. Den nye 3 kilo payload cobot er ideel til lette monteringsopgaver og automatiserede arbejdsbænkscenarier.

Teradyne Inc. erhverver Universal Robots

Teradyne Inc. (Nasdaq: TER) køber Universal Robots for 285 millioner dollars.

2012

Lancering af UR10

Universal Robots lancerer UR10, en cobot med en løftekapacitet på 10 kg. Denne model er designet til producenter med større opgaver, hvor dens rækkevidde på 130 cm og løfteevne gør den ideel til tunge løft og udvidet arbejdsradius. Samtidig etablerer virksomheden et amerikansk datterselskab med base i New York, USA, hvilket styrker dens tilstedeværelse på det nordamerikanske marked.

2008

Den første kollaborative robot sælges

Universal Robots lancerede deres første produkt, UR5, i 2008. Denne seksleddede, robotarm revolutionerede markedet for industrielle robotter. De første UR5-cobots blev solgt af distributører i Danmark og Tyskland, hvilket markerede starten på en ny æra inden for automatisering.

2005

Universal Robots grundlægges

Universal Robots blev grundlagt af Esben Østergaard, Kasper Støy og Kristian Kassow, som mødtes på Syddansk Universitet. Deres ambition var klar: at gøre robotteknologi tilgængelig for små og mellemstore virksomheder ved at skabe en letvægtsrobot – en cobot – der var nem at installere og programmere.