3PE

3PE

Teach pendant

Der integreres gnidningsfrit i e-seriens brugeroplevelse

En programmeringsenhed med 3 positioner fås nu som en variant til robotter i alle e-Series' nyttelast-kategorier og som UR+-komponent. 3PE-enheden integreres mekanisk og funktionelt med e-Series-programmeringsenheden – ren plug-and-play med enhver e-Series-kontrolboks. Derudover er den fuldt integreret med Polyscopes brugergrænseflade, hvilket muliggør al robotbevægelse, herunder Freedrive i manuel tilstand.

Cable length 4.5 m
Teach pendant size 300 mm x 231 mm x 50 mm
Vægt 1.8 kg
Robot type e-Series (optional), UR20(standard)
Cable length 4.5 m
Teach pendant size 300 mm x 231 mm x 50 mm
Vægt 1.8 kg
Robot type e-Series (optional), UR20(standard)

Hovedfunktioner

Ikke alene kan den forbindes til kontrolboksen med det samme stik som standard e-Series programmeringsenhed, men fordi monteringspunkterne er identiske, kan den monteres på alle eksisterende e-Series programmeringsenhedens beslag.

Universal Robots' programmeringsenhed 3PE fra e-Series tilbyder:

  • Fuld mekanisk integration af 3PE-enheden
  • Fuld softwareintegration, der giver en problemfri brugeroplevelse i e-Series, idet 3PE Teach Pendant er understøttet i Polyscope fra start.
  • Indeholder to 3PE-enheder, der giver komfortabel brug med venstre eller højre hånd
  • Kompatibel med alle eksisterende robotter i e-Series
  • IP54-klassificeret: støv- og vandafvisende
  • Evalueret af TUV NORD, inkluderet i certificeringer efter ISO 10218-1:2011 og ISO 13849-1:2015

Technical Specification

Teach pendant

Features

Standard

3PE

Robot types

e-Series (standard)

e-Series (optional), UR20(standard)

Incl. in certifications

EN ISO 10218-1

EN ISO 10218-1

Incl. in certifications

EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1

Humidity

90%RH (non-condensing)

90%RH (non-condensing)

Display resolution

1280 x 800 pixels

1280 x 800 pixels

Freedrive

1 button

2 buttons to support for right and left handed operation

Physical

Standard

3PE

Materials

Plastic (PC/ASA)

Plastic (PC/ASA)

Teach pendant size

300 mm x 231 mm x 50 mm (11.8 in x 9.1 in x 1.97 in)

300 mm x 231 mm x 50 mm (11.8 in x 9.1 in x 1.97 in)

Weight (including 1 m TP cable)

1.6 kg (3.5 lbs)

1.8 kg (3.961 lbs)

Cable length (Teach pendant)

4.5 m (177.17 in)

4.5 m (177.17 in)