Vores avancerede softwareinterface, der kan forbindes til alle vores cobots
Vores avancerede softwareinterface, der kan forbindes til alle vores cobots
Et software-plugin, der let kan downloades og installeres, og som baner vejen for præcis og effektiv robotstyring.
Tilføjer avanceret funktionalitet til komponenter og applikationer.
Programmer robotten til at bevæge sig med en given kraft ved hjælp af torque sensoren
Beregn automatisk vægt, tyngdepunkt og værktøjets centerpunkt.
Visualisér robotprogrammering med en enkel træstruktur. Byg programmer ved at vælge noder fra en menu og arrangere dem i den ønskede rækkefølge. Hver node repræsenterer en specifik instruktion til robotten, og dens parametre kan konfigureres. For eksempel fortæller en "Move"-node robotten, hvor den skal bevæge sig i rummet, mens en "Set"-node kan aktivere eller deaktivere et signal til en maskine eller enhed. Funktionen Klip, Kopiér og Indsæt gør det nemt at oprette og redigere programmer, så du hurtigt kan komme tilbage i drift.
Flyt robotten manuelt for hurtig og præcis positionering. Med PolyScopes "FreeDrive"-funktion kan du enkelt føre robotarmen til den ønskede position med et tryk på en knap. Hvis du ikke kan være tæt på robotten, giver de farvede pile på teach-pendanten (TP) mulighed for fjernstyring. For ultimativ præcision kan du også indtaste værdier direkte i softwaren og finjustere robotten til perfekte bevægelser.
Tilpas sikkerhedsindstillingerne med vores avancerede sikkerhedsværktøj. Selvom kollaborative robotter er designet til at arbejde tæt sammen med mennesker, forbliver de kraftfulde industrielle maskiner. PolyScope til e-serien inkluderer 17 certificerede sikkerhedsfunktioner, der reducerer risici og sikrer tryg automatisering. Gennem den intuitive sikkerhedsmenu kan du hurtigt oprette sikkerhedszoner eller begrænse et leds bevægelsesområde, hvilket giver dig præcis og omfattende kontrol over robotten i enhver arbejdssituation.
Et Python-baseret script-sprog, der giver dig mulighed for at udvikle avancerede funktioner.
Udnyt standardiserede industriforbindelser som Modbus, PROFIsafe og Ethernet/IP for problemfri integration. PolyScopes fleksibilitet frigøres gennem URScript API'en, som åbner for avancerede muligheder, selvom de fleste applikationer kan konfigureres direkte via nodeprogrammering. For komplekse konfigurationer understøttes avanceret funktionalitet og integration af tredjepartssensorer via lavspændingskontakter.
Eksempelvis kan du læse registre fra en PLC med funktionen read_input_integer_register()
eller overvåge robotleddets positioner ved hjælp af get_actual_joint_positions()
. Denne fleksibilitet sikrer fuld kontrol over både enkle og komplekse automatiseringsopgaver.
OptiMove, Coordinated Motion og PROFIsafe er værdifulde tilføjelser, der løfter funktionaliteten i PolyScope 5 til nye højder. De åbner døren for en endnu mere effektiv og produktiv anvendelse af systemet, skræddersyet til dine behov.
OptiMove tilbyder en intuitiv måde at indstille relativ hastighed og acceleration, hvilket giver nem tuning, jævnere bevægelse og hurtigere cyklustider. Den intuitive bevægelsesprogrammering forenkler opsætning og betjening, mens forbedringer af repeterbarhed sikrer ensartede resultater af høj kvalitet hver gang. Oplev markant reducerede vibrationer for øget præcision og pålidelighed. Med OptiMove undgår du unødvendige beskyttelsesstop, hvilket maksimerer oppetid og produktivitet. Download PolyScope 5.21 for at udforske.
Forfin din svejse- eller palleteringsløsning med Coordinated Motion – en avanceret softwarefunktion, der synkroniserer cobottens TCP (Tool Center Point) med en eller flere motoriserede akser. Koordineret bevægelse sikrer en langt mere glidende proces, når cobotten arbejder sammen med eksterne akser. Dette giver brugerne mulighed for at optimere automatiseringscyklusser og følge præcise værktøjsbaner, hvilket resulterer i øget effektivitet og præcision.
ROFIsafe gør det nemmere end nogensinde at integrere en e-Series cobot i din produktionslinje.
Med PROFIsafe til e-Series bliver fabriksintegrationer enklere end nogensinde før. Funktionen er indbygget i PolyScope og muliggør fejlsikker udveksling af cobottens sikkerheds-I/O, såsom nødstop, reduceret tilstand og sikker hjem-position, direkte med en PLC. Det betyder, at kunder, der ønsker at integrere robotterne i deres produktionslinjer, kan undgå både unødvendige ledninger og ekstra PLC I/O-moduler til sikkerhedsrelateret kommunikation med linjekontrollen.
Vice President for Engineering hos Emtek, Birk SørensenVi kunne hurtigt skifte program mellem produktionskørslerne, og denne kollaborative tilgang har fordoblet vores daglige gennemløb per mandetime.
PolyScope version 5.21 er nu tilgængelig til download. Det anbefales altid at opdatere til nyeste version af softwaren, da hver ny udgivelse vil rette fejl, tilføje nye funktioner og generelt forbedre ydeevnen. Den seneste version indeholder følgende funktioner til e-serien, UR20 og UR30:
For en liste over alle funktioner og opdateringer henvises til release notes. Release notes 5.21.x.x
Brug din procesekspertise og PolyScopes grafiske interface til at skabe et robust automationssystem. Ingen erfaring med programmering? Intet problem.