UR16e

UR16e

Den kraftfulde og kompakte cobot

UR16e er vores kompakte og kraftfulde cobot. Når pladsen er begrænset, men opgaverne kræver håndtering af store og tunge emner, er UR16e det ideelle valg.

Rækkevidde 900 mm / 35.4 in
Løfteevne 16 kg / 35.3 lbs
Footprint Ø 190 mm
Vægt 33,1 kg / 73 lbs
Rækkevidde 900 mm / 35.4 in
Løfteevne 16 kg / 35.3 lbs
Footprint Ø 190 mm
Vægt 33,1 kg / 73 lbs

Kompakt design – skabt til de tunge løft

Ikke alle opgaver kræver løft af tunge genstande over lange afstande eller plads til store robotssystemer. UR16e giver dig mulighed for at udføre krævende opgaver som maskinpasning, materialehåndtering eller pakning, samtidig med at den passer ind i mindre arbejdsområder. Genstande kan flyttes hurtigt og præcist med blide bevægelser takket være avanceret bevægelseskontrol.

UR16e er desuden udstyret med en række indbyggede teknologier, der sikrer høj sikkerhed ved arbejde med en kollaborativ industriel robot.

UR16e leveres også med en række indlejrede teknologier, der sikrer sikkerhed, når du arbejder med en samarbejdende industrirobot.

Minimal plads, maksimale muligheder

Løft tunge genstande i områder, hvor pladsen er minimal. Kombinationen af tung nyttelast, men kompakt rækkevidde gør det muligt for UR16e at automatisere tungere applikationer i trange miljøer.

Produktivitet

Øg oppetid og produktivitet, samtidig med at fejl elimineres, ved at indføre automatiserede og standardiserede procedurer.

Motion control

Udnyt fuld hastighed og acceleration, mens du løfter den maksimale nyttelast ved maksimal rækkevidde.

UR16e applikationer

UR16e kan bruges i en række forskellige applikationer. Klik på de mest populære applikationer nedenfor for at lære mere.

Løftekapacitet i topklasse

Løftekapacitet i topklasse

Fremtidssikr din virksomhed med en cobot, der vokser med dine opgaver. Når tunge genstande skal løftes over maksimal rækkevidde, behøver du ikke begrænse dig på grund af, hvordan dit end-effektorværktøj er monteret. Hvis opgaven kræver en ændring i, hvordan genstandene løftes, og det medfører en forskydning af tyngdepunktet, vil UR16e tilpasse sig og understøtte denne ændring.

Sikkerhed

Sikkerhed

Som alle cobots fra Universal Robots er UR16e designet med avancerede sikkerhedsfunktioner såsom kraftsensor-teknologi og kollisionsdetektion. Disse funktioner gør det muligt for robotten at arbejde trygt og effektivt side om side med mennesker – helt uden behov for sikkerhedsbarrierer eller bure. Resultatet er øget produktivitet og et sikrere arbejdsmiljø.

On-site support direkte fra UR

On-site support direkte fra UR

Få professionel hjælp, når du har brug for det. Vores Field Service Engineers (FSE’er) kan hurtigt rykke ud til din virksomhed for at udføre reparationer eller gennemføre regelmæssige vedligeholdelsestjek. Dette sikrer, at din cobot altid præsterer optimalt, så du får maksimalt udbytte hver dag.

Læs mere

Frigør det fulde potentiale af dine cobots

Ved at integrere dine robotter med vores omfattende tilslutningsplatform vil du opnå øget produktivitet, minimeret nedetid og effektiv flådestyring – alt sammen fra bekvemmeligheden af dit kontor, uanset hvor det måtte være.

Designet til at optimere dit arbejde

Vores vision, "Automation for anyone. Anywhere", understøttes af vores mål om at hjælpe dig med at revolutionere din virksomhed. Vi skaber rammerne for sikker og effektiv samarbejde mellem mennesker og robotter, så du kan nå nye højder med din automatisering.

Lynhurtig opstart

Lynhurtig opstart

En uerfaren operatør kan typisk pakke coboten ud, montere den og programmere den første simple opgave på under en time. Denne brugervenlige oplevelse gør det nemt at komme i gang med automation fra dag ét.

Pladsbesparende

Pladsbesparende

Vores cobots kompakte design skaber nye muligheder for at automatisere opgaver i eksisterende produktionsmiljøer, hvor gulvplads ofte er begrænset og særdeles værdifuld.

Strømforbrug

Strømforbrug

Automatisering af opgaver giver dig mulighed for at udføre dem selvstændigt uden konstant overvågning fra medarbejdere. Derudover bruger UR's cobots markant mindre strøm end traditionelle industrielle robotter, hvilket gør dem til et mere energieffektivt valg.

Samarbejdende og sikre

Samarbejdende og sikre

Alle cobots er udstyret med indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder kraftfølsom teknologi og kollisionsdetektion. Disse funktioner gør det muligt for vores cobots at arbejde side om side med dig uden behov for sikkerhedsbarrierer eller bure. Det øger produktiviteten og skaber samtidig et trygt arbejdsmiljø.

Få mest muligt ud af din cobot

UR Academy tilbyder en række trin-for-trin programmeringseksempler samt vejledninger til fejlfinding og reparation.

Værktøjskonfiguration

Værktøjskonfiguration

Lær, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedsplaner. En sikkerhedsplan kan forhindre robotten i at bevæge sig forbi den i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele; eller den kan aktivere reduceret tilstand.

Sikkerhedsprocedurer

Sikkerhedsprocedurer

Lær, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedszoner. En sikkerhedszone kan forhindre robotten i at bevæge sig ud over den i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele, eller den kan aktivere reduceret tilstand.

Lær mere

Lær mere

Besøg UR Academy og udforsk vores omfattende katalog af populære emner og ressourcer, der giver dig en grundlæggende forståelse af programmering af en UR-cobot.

Garantér maksimal oppetid

Garantér maksimal oppetid

Med UR Care Services kan du være sikker på, at din oppetid er vores prioritet. Vores engagement i excellence sikrer maksimal oppetid gennem 24/7 support, fjernforbindelse og onsite Field Service, som hurtigt håndterer reparationer og fejlrettelser.

UR Developer Suite

UR Developer Suite

Er du klar til at udvikle en løsning? Vi har samlet alt vores værdifulde indhold i UR Developer Suite! Klik her for at få adgang til værktøjer, tutorials og ressourcer, der hjælper dig med at få succes med dit automationsprojekt.

myUR kundeportal

myUR kundeportal

Registrer din cobot i dag for at få adgang til vores kundeside: myUR. Her kan du downloade den nyeste software, indsende en supportanmodning for virtuel eller on-site hjælp og gennemgå cobotdata – alt ét sted.

UR+ Økosystem

UR+ Økosystem

forbedre: Gå på opdagelse blandt mere end 300 tilbehørsdele, fra limdispensere til inspektionskameraer, og find de rette løsninger til dine applikationer.

Kontakt os for et tilbud

Udfyld formularen til højre, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Processen er enkel:

Udfyld formularen.

En medarbejder fra UR i din region vil kontakte dig for at drøfte dine behov i detaljer. En gratis, personlig demo kan også arrangeres.

Vi præsenterer en løsning og et tilbud, der er skræddersyet til at opfylde dine forretningsbehov.

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89