UR30

UR30

Den kompakte cobot med høj løftekapacitet

UR30 kombinerer høj løftekapacitet med et kompakt design, perfekt til kollaborative miljøer. Med en løftekapacitet på 35 kg og en rækkevidde på 1300 mm kan denne robot betjene større maskiner, palletere tunge produkter og effektivt understøtte skruearbejde med højt drejningsmoment

Rækkevidde 1300 mm / 51.2 in
Løfteevne 35 kg / 77.16 lbs
Footprint Ø 245 mm
Vægt 63.5 kg / 139.9 lbs
Rækkevidde 1300 mm / 51.2 in
Løfteevne 35 kg / 77.16 lbs
Footprint Ø 245 mm
Vægt 63.5 kg / 139.9 lbs
Introducing an additional 5kg payload for UR30

En ny definition af styrke

UR30 har sprængt rammerne for sit navn og tilbyder nu en øget løftekapacitet på yderligere 5 kg, hvilket bringer den samlede kapacitet op på 35 kg for visse bevægelser. Ved at udvide anvendelsesmulighederne for UR30 giver vi dig mulighed for at optimere din produktion og styrke din virksomhed.

Den øgede løftekapacitet er tilgængelig med PolyScope 5.19.

Download nu

Performance i en kompakt størrelse

UR30 bygger videre på samme arkitektur som UR20 og tilbyder imponerende løftekapacitet i et kompakt design. Den overlegne bevægelseskontrol sikrer præcis placering af tunge nyttelaster. Med evnen til at håndtere højere drejningsmoment åbner UR30 op for præcis skruning, mens den 35 kg tunge nyttelast gør den ideel til alt fra maskinbetjening med flere gribere til palletering af tunge komponenter.

Lad os klare det tunge arbejde

Undgå skader eller ulykker forårsaget af løft af tunge emner, og sørg for perfekt placering af paller med ensartet hastighed.

Effektiv maskinpasning med flere gribere

Brug flere gribere i din maskinpasning for at fjerne, rengøre og placere nye emner i én sammenhængende arbejdsgang, hvilket optimerer produktiviteten.

Perfekt præcision

UR30's højmomentled og kraft-/moment-sensor sikrer præcis og stabil skruning, selv i svært tilgængelige områder. Den stabile tilstand forhindrer unødvendige beskyttelsesstop, samtidig med at sikkerheden opretholdes.

UR30 applikationer

UR30 kan anvendes i mange forskellige applikationer. Klik på de mest populære applikationer nedenfor for at lære mere.

Løftekapacitet i topklasse

Løftekapacitet i topklasse

Fremtidssikr din virksomhed med en cobot, der vokser med dine opgaver. Når tunge genstande skal løftes over maksimal rækkevidde, behøver du ikke begrænse dig på grund af, hvordan dit end-effektorværktøj er monteret. Hvis opgaven kræver en ændring i, hvordan genstandene løftes, og det medfører en forskydning af tyngdepunktet, vil UR30 tilpasse sig og understøtte denne ændring.

Sikkerhed

Sikkerhed

Med øget nyttelast, forbedret hastighed og længere rækkevidde er operatørens sikkerhed altid vores højeste prioritet. Vores ingeniører har brugt mange timer på at udvikle avancerede sikkerhedsfunktioner, som sikrer, at robotten kan arbejde tæt sammen med mennesker. Deres indsats har resulteret i skabelsen af de gældende sikkerhedsstandarder for kollaborative industrirobotter.

On-site support direkte fra UR

On-site support direkte fra UR

Få professionel hjælp, når du har brug for det. Vores Field Service Engineers (FSE’er) kan hurtigt rykke ud til din virksomhed for at udføre reparationer eller gennemføre regelmæssige vedligeholdelsestjek. Dette sikrer, at din cobot altid præsterer optimalt, så du får maksimalt udbytte hver dag.

Læs mere

Frigør det fulde potentiale af dine cobots

Ved at integrere dine robotter med vores omfattende tilslutningsplatform vil du opnå øget produktivitet, minimeret nedetid og effektiv flådestyring – alt sammen fra bekvemmeligheden af dit kontor, uanset hvor det måtte være.

Designet til at optimere dit arbejde

Vores vision, "Automation for anyone. Anywhere", understøttes af vores mål om at hjælpe dig med at revolutionere din virksomhed. Vi skaber rammerne for sikker og effektiv samarbejde mellem mennesker og robotter, så du kan nå nye højder med din automatisering.

Lynhurtig opstart

Lynhurtig opstart

En uerfaren operatør kan typisk pakke coboten ud, montere den og programmere den første simple opgave på under en time. Denne brugervenlige oplevelse gør det nemt at komme i gang med automation fra dag ét.

Pladsbesparende

Pladsbesparende

Vores cobots kompakte design skaber nye muligheder for at automatisere opgaver i eksisterende produktionsmiljøer, hvor gulvplads ofte er begrænset og særdeles værdifuld.

Strømforbrug

Strømforbrug

Automatisering af opgaver giver dig mulighed for at udføre dem selvstændigt uden konstant overvågning fra medarbejdere. Derudover bruger UR's cobots markant mindre strøm end traditionelle industrielle robotter, hvilket gør dem til et mere energieffektivt valg.

Samarbejdende og sikre

Samarbejdende og sikre

Alle cobots er udstyret med indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder kraftfølsom teknologi og kollisionsdetektion. Disse funktioner gør det muligt for vores cobots at arbejde side om side med dig uden behov for sikkerhedsbarrierer eller bure. Det øger produktiviteten og skaber samtidig et trygt arbejdsmiljø.

Motion control

UR30 modtog softwareforbedringer for at reducere belastningen på armens mekanik og den nye fælles arkitektur til et minimum. Udnyt cobots fulde hastighedsområde og accelerationer på trods af at løfte den maksimale nyttelast ved maksimal rækkevidde.

Få mest muligt ud af din cobot

UR Academy tilbyder en række trin-for-trin programmeringseksempler samt vejledninger til fejlfinding og reparation.

Værktøjskonfiguration

Værktøjskonfiguration

Lær, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedsplaner. En sikkerhedsplan kan forhindre robotten i at bevæge sig forbi den i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele; eller den kan aktivere reduceret tilstand.

Sikkerhedsprocedurer

Sikkerhedsprocedurer

Lær, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedszoner. En sikkerhedszone kan forhindre robotten i at bevæge sig ud over den i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele, eller den kan aktivere reduceret tilstand.

Lær mere

Lær mere

Besøg UR Academy og udforsk vores omfattende katalog af populære emner og ressourcer, der giver dig en grundlæggende forståelse af programmering af en UR-cobot.

Garantér maksimal oppetid

Garantér maksimal oppetid

Med UR Care Services kan du være sikker på, at din oppetid er vores prioritet. Vores engagement i excellence sikrer maksimal oppetid gennem 24/7 support, fjernforbindelse og onsite Field Service, som hurtigt håndterer reparationer og fejlrettelser.

UR Developer Suite

UR Developer Suite

Er du klar til at udvikle en løsning? Vi har samlet alt vores værdifulde indhold i UR Developer Suite! Klik her for at få adgang til værktøjer, tutorials og ressourcer, der hjælper dig med at få succes med dit automationsprojekt.

myUR kundeportal

myUR kundeportal

Registrer din cobot i dag for at få adgang til vores kundeside: myUR. Her kan du downloade den nyeste software, indsende en supportanmodning for virtuel eller on-site hjælp og gennemgå cobotdata – alt ét sted.

UR+ Økosystem

UR+ Økosystem

forbedre: Gå på opdagelse blandt mere end 300 tilbehørsdele, fra limdispensere til inspektionskameraer, og find de rette løsninger til dine applikationer.

Kontakt os for et tilbud

Udfyld formularen til højre, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Processen er enkel:

Udfyld formularen.

En medarbejder fra UR i din region vil kontakte dig for at drøfte dine behov i detaljer. En gratis, personlig demo kan også arrangeres.

Vi præsenterer en løsning og et tilbud, der er skræddersyet til at opfylde dine forretningsbehov.

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89