FLEXIBEL
Ein Cobot, unbegrenzte Applikationen
Unsere Cobots sind leicht, platzsparend und einfach für verschiedene Aufgaben einsetzbar, ohne dass Produktionslayouts geändert werden müssen. Sie können schnell zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln und bestehende Programme lassen sich bei wiederkehrenden Aufgaben nochmals verwenden. Damit geben sie Ihnen die Freiheit, selbst mit nur einem Cobot in Ihrer Produktionsstätte eine Vielzahl manueller Arbeiten zu automatisieren.
Universal Robots+ unterstützt die Flexibilität der e-Series, da es eine Reihe von Endeffektoren, Software und sonstigem Zubehör für fast jede Anwendung und Konfiguration bietet.
UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN ZUR AUTOMATISIERUNG
EINFACH ZU PROGRAMMIEREN
Grenzenlose Möglichkeiten, die jeder nutzen kann
Vergessen Sie mühsame Programmierschulungen. Sparen Sie sich die Kosten für extra IT-Experten. Mit der Universal Robots Academy kann jeder ein Roboterprogrammierer werden. Dank unserer patentierten und intuitiven 3D-Benutzeroberfläche können Ihre Mitarbeiter, selbst ohne Programmiererfahrung, unsere Cobots einrichten und bedienen. Mit unserem Teach Pendant können Anwender den Cobot einfach programmieren, indem sie seinen Arm greifen und von Wegpunkt zu Wegpunkt führen oder die „Drag-and-Drop“-Funktion auf dem Touchscreen verwenden. Selbst die komplexesten Aufgaben können die Cobots unserer e-Series dank des integrierten Kraft-Momenten-Sensors übernehmen. Die hochsensiblen Sensoren registrieren selbst kleinste Bewegungen. Damit ermöglichen sie eine zuverlässige Programmierung von Aufgaben, bei denen es auf präziseste Genauigkeit ankommt.
87 MINUTEN UM AUS JEDEM EINEN ROBOTERPROGRAMMIERER ZU MACHEN
SCHNELLE AMORTISIERUNG
Enorme Gewinne für kleine wie große Unternehmen
Universal Robots vereint alle Vorteile moderner Automatisierung mit kollaborierenden Robotern ohne die damit bisher verbunden Kosten für Programmierung, Inbetriebnahme und Schutzumhausung.
Universal Robots macht Automatisierung dadurch zu einer echten Option für kleine und mittelständische Unternehmen, in der Kleinstserienfertigung und überall dort, wo traditionelle Lösungen zu teuer wären. Task Force Tips, der amerikanische Hersteller von Feuerwehr-Ausrüstung, ist ein Beispiel, wo die Sicherheitszäune und Inflexibilität traditioneller Roboter eine effektive Automatisierung behinderten. Dank vier neuer Cobots von Universal Robots, die sich um ihre CNC-Maschinen kümmerten, war Task Force Tips in der Lage, den Personalbedarf zu reduzieren und zugleich die Produktionsstunden zu erhöhen, wodurch sie eine Amortisationsdauer von 34 Tagen verzeichnen konnten.
34 TAGE – UNSERE WELTWEIT SCHNELLSTE AMORTISATIONSZEIT
SCHNELL EINZURICHTEN
Einzigartige Benutzerfreundlichkeit auf Knopfdruck
Reduzieren Sie mit Universal Robots die Installationszeit von Wochen auf Stunden. Unsere Cobots sind mit einer einphasigen Wechselstromquelle und einer intuitiven Benutzeroberfläche für eine einfache Installation und Implementierung in Ihre Produktionslinie ausgestattet.
Auch das Ändern der Aufgabe Ihres Cobots ist eine nahtlose Angelegenheit. 32 I/O-Anschlüsse und eine Ethernet-Konnektivität ermöglichen eine reibungslose Integration von Universal Robots+ Produkten. So sind Sie immer einsatzbereit.
1 STUNDE DAUERT IN DER REGEL DAS AUSPACKEN, DIE MONTAGE UND DIE PROGRAMMIERUNG DER ERSTEN, EINFACHEN AUFGABEN
SICHER & KOLLABORATIV
Uneingeschränkte Zusammenarbeit für mehr Produktivität
Unsere Cobots können repetitive, ergonomisch ungünstige Aufgaben selbst in gefährlichen Arbeitsumgebungen übernehmen, die Ihre Belegschaft als monoton und ermüdend empfinden. Dank unserer Sicherheitsfunktionen können Sie das Beste aus menschlicher Kreativität und Roboterkompetenz vereinen, um Ihre Produktivität zu steigern und zu neuem Wachstum zu gelangen.
80% UNSERER ROBOTER ARBEITEN WELTWEIT OHNE SCHUTZUMHAUSUNG