En Universal Robots no dejamos nunca de innovar para que la robótica colaborativa alcance cotas inimaginables, que permitan la automatización de la producción con unos altos estándares de calidad y precisión.
Por ello hoy le presentamos nuestra última incorporación: Application Builder, una novedosa herramienta con la que podrá crear aplicaciones para su cobot de una forma sencilla y sin ningún tipo de complicaciones.
configuración completa de su cobot
Diseñada para brindarle todo lo que necesita para crear aplicaciones completas de una forma sencilla, Application Builder es la última herramienta de Universal Robots, que le permite crear su aplicación en línea paso a paso.

¿Cómo funciona APPLICATION BUILDER?
Una vez que haya seleccionado el tipo de aplicación que quiere para su cobot, la herramienta establecerá los pasos necesarios para configurarla en términos sencillos y fáciles de entender. En cada paso recibirá información concisa, gráficos ilustrativos y una amplia lista de ventajas y desventajas relacionadas con cada opción, para que le ayude a determinar cuál se adapta mejor a su situación.
Simulación funcional de la aplicación
Cuando haya realizado con éxito su configuración, podrá ver una simulación funcional de su aplicación. Esto consiste en mostrar a un cobot de Universal Robot realizando su aplicación en un entorno virtual, detallando en todo momento las opciones de configuración que ha seleccionado, para darle una idea de cómo desempeñaría el trabajo en sus instalaciones. Además, si estas demostraciones virtuales no fueran suficientes, también puede optar por ver el programa real Polyscope de Universal Robots, que controla la simulación en la pantalla, para mostrar cómo se programaría esta aplicación en un robot de verdad. Una vez terminada la simulación, el usuario puede descargar el programa e incorporarlo en su robot para acelerar la puesta en marcha.
Aplicaciones disponibles para su cobot
De momento contamos con tres aplicaciones disponibles para el lanzamiento del nuevo producto, aunque en Universal Robots seguimos trabajando para poder incorporar más tareas de automatización.
- Supervisión de maquinaria: inicialmente orientada a la máquina CNC, pero también válida para la supervisión de muchos otros tipos de máquinas, esta herramienta hará que su robot y su máquina funcionen en armonía en poco tiempo. En cuanto a los efectores finales, será compatible con diferentes productos de personalización como una pinza adaptativa capaz de manejar cualquier objeto, una garra neumática simple o también una pinza doble para facilitar el procesamiento en paralelo de productos y aumentar así el rendimiento. Por otra parte, en cuento al interfaz de la máquina, podrá aprovechar nuestra amplia lista de plantillas de comunicación para conectar el controlador de su robot colaborativo a la misma.
- Atornillado: Esta herramienta le ayudará a evitar dificultades en la creación de este complicado trabajo. Tan solo tendrá que seleccionar el tipo de herramienta que utilizará para el atornillado, que deberá basarse en la cantidad de fuerza par requerida. Dispondrá de un destornillador, para apretar un tornillo de pequeño a mediano tamaño en un orificio de rosca, o de un nutrunner, diseñado para apretar una tuerca mediana o grande, o incluso un perno.
- Embalaje: sea lo que sea lo que tenga que embalar, con esta herramienta conseguirá acelerar todo el proceso productivo. Además, en cuanto a los efectores finales, una pinza de vacío es la opción más versátil y común. Respecto al patrón, podrá determinar cómo debe el robot empaquetar los productos para aprovechar cada espacio por pequeño que sea. De esta forma solo tendrá que seleccionar el tipo de cobot que utilizará en esta aplicación en base a sus requisitos de alcance y de carga útil.
Adaptación a otros recursos de Universal Robots
Application Builder se complementa a la perfección con el resto de recursos de Universal Robots, convirtiéndose en el nexo de unión de una gran solución.
- Academy: un programa de formación online gratuito con el que a través de sencillos módulos podrá adquirir rápidamente los conocimientos necesarios para programar y manejar un robot colaborativo sin necesidad de ayuda externa. De esta forma en tan solo 87 minutos podrá convertirse en un programador de robots haciendo accesible así la automatización a cualquier usuario
- Soluciones UR+: un showroom online de productos de vanguardia para personalizar su cobot formado por efectores finales, soluciones de visión, accesorios y herramientas de software.
Con Application Builder, Universal Robots consigue seguir a la vanguardia en los procesos de automatización, aumentado así las capacidades y aptitudes de los robots colaborativos. Y es que es importante que sepa que a través de diferentes preguntas de configuración, este generador de aplicaciones le ayudará a definir el efector final más adecuado para su industria, y para cumplir con los requisitos de coste y rendimiento.
¿Por qué automatizar la producción?
Y si todavía se pregunta por qué automatizar la producción de su empresa con un robot colaborativo, tan solo le daremos seis motivos: para incrementar los niveles de calidad; para minimizar los riesgos de producción; para ahorrar en costes; para conseguir una repetición precisa y constante de una tarea imposible de lograr con el esfuerzo humano; para disminuir el tiempo de producción; y por último para aumentar la competitividad de su empresa.
{{cta('7c23cd3d-8f80-474d-a4c2-77006c8a55d3')}}
¿Le parecen motivos suficientes? Si quiere conocer con más detalle sobre como la robótica colaborativa y novedosas herramientas como Application Builder pueden beneficiar a su empresa, contacte con nosotros o solicite una demostración, ¡estaremos encantados de poner toda nuestra innovación tecnológica a su disposición!