¿Piensa que ha llegado el momento de automatizar la línea de producción de su negocio y se ha decidido a comprar un robot colaborativo? Pues bien, en Universal Robots vamos a darle las claves para que sepa lo que debe tener en cuenta antes de comprar un cobot y pueda disfrutar de todas las ventajas que supondrá para su industria.
Principales beneficios de un cobot
Además de saber qué nos pueden aportar los robots colaborativos, es imprescindible conocer los principales beneficios de un cobot.
- Facilidad de programación: operarios sin experiencia previa podrán aprender con facilidad a configurar y manejar un cobot gracias a una intuitiva interfaz con visualización tridimensional.
- Rápida instalación: con un tiempo de instalación media de medio día, podrá tener a su cobot en funcionamiento.
- Flexibilidad: su ligereza, tamaño y fácil reprogramación hacen que sean flexibles en la reasignación de tareas.
- Colaborativos y seguros: podrán realizar trabajos tanto repetitivos como peligrosos y liberar de ellos a sus operarios. Además, su sistema de seguridad permite que operen junto a los trabajadores sin vallado o resguardos.
Un tipo de cobot para cada necesidad
Con seis ejes articulados y una gran flexibilidad, los cobots de Universal Robots han sido diseñados para imitar el movimiento del brazo humano. Sin embargo, las características de su negocio determinarán el tamaño que necesita, y es un aspecto que deberá tener en cuenta antes de comprar un cobot.
Automatización de tareas de hasta 3 kg
Si lo que necesita son trabajos ligeros de ensamblado o que requieran una precisión absoluta, la mejor opción es el modelo UR3, con una automatización de tareas de hasta 3 kg y un radio de acción de hasta 500 mm. Cuenta con una rotación de 360º en todas sus articulaciones y rotación infinita en la última articulación.
Automatización de tareas de hasta 5 kg
Perfecto para automatizar tareas de poco peso como pick&place, ensayos, pruebas y análisis de laboratorio, el modelo UR5 cuenta con tamaño medio. Su carga de hasta 5 kg y radio de acción de 850 mm ofrece uno de los tiempos de amortización más rápidos del sector. Además, al igual que el resto de robots de Universal Robots, es de fácil programación y rápida configuración.
Automatización de tareas de hasta 10 kg
Pero si las necesidades de su industria pasan por una carga útil mayor, el modelo UR10 está diseñado para automatizar procesos y tareas de hasta 10 kg, ofreciendo además un elevado grado de precisión. Así, resulta perfecto para trabajos de envasado, paletizado, montaje y pick&place donde las distancias entre las distintas zonas operativas sean considerables.
Comprar un cobot para tareas concretas de automatización
Antes de comprar un robot colaborativo debe conocer las tareas concretas de automatización que son capaces de realizar:
- Empaquetado y paletizado: los brazos robóticos de Universal Robots son perfectos para el empaquetado y paletizado con un gran nivel de exigencia.
- Proceso de moldeo por inyección: pueden utilizarse en todas las áreas de producción de plásticos y polímeros, así como en la supervisión de prensas con una precisión y consistencia absolutas.
- Análisis de laboratorio: podrá aumentar el grado de objetividad en los procesos de pruebas y análisis. Además, podrá liberar a sus trabajadores de las tareas más repetitivas.
- Atornillado: podrá repetir un movimiento una y otra vez con el mismo grado de precisión y velocidad, por lo que mejorará la calidad y consistencia de sus productos.
- Pulido: para lijar y pulir incluso las superficies más curvadas e irregulares con una fuerza que es regulable.
- Pegado, dispensado y soldadura: la dosificación constante y la inyección idéntica de material aportarán eficacia a sus procesos.
- Supervisión de maquinaria: los modelos de cobots de Universal Robots pueden llevar a cabo de forma autónoma la mayor parte de los procesos de supervisión de maquinaria, y además se adaptan con facilidad a los nuevos productos de la línea de producción.
- Montaje: resultan perfectos para el montaje de plásticos, maderas, metales y una gran cantidad de materiales.
- Pick&place: pueden ejecutar de forma autónoma las tareas de pick&place reduciendo la duración de los ciclos y los materiales de desechos.
- Control de calidad: con la aplicación de una cámara los cobots podrán revisar e identificar las piezas defectuosas antes de su empaquetado.
Por último, y no menos importante antes de comprar un cobot, debe saber que se trata no solo de una opción económicamente viable para grandes empresas, sino también para pymes con ciclos de producción de lotes pequeños, como así lo demuestran nuestros casos prácticos, en los que todo tipos de empresas muestran los beneficios que le han aportado los cobots de Universal Robots.
Si necesita algún tipo de información adicional antes de comprar un cobot, visite nuestra página web o busque su distribuidor más cercano, estaremos encantados de ayudarle.
{{cta('ff1fcd0c-e1bb-426f-8522-a124e85ba6e9','justifycenter')}}