Si algo caracteriza a Industria 4.0 es la digitalización de las líneas de producción a través elementos como la realidad virtual, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el Big Data. Dentro de esta nueva era, en Universal Robots ya le hemos mostrado el papel de los cobots en la automatización de las industrias, pero hoy queremos ir un poco más allá para explicarle cómo la visión artificial en robots está revolucionando el trabajo en sectores de toda índole.
¿Cuáles son las ventajas y las aplicaciones de los sistemas de visión artificial en robots colaborativos?
Visión artificial y cobots
Las innovaciones tecnológicas han permitido que gracias a la unión de visión artificial y robots colaborativos hoy en día estos puedan realizar tareas impensables hasta ahora, ya que se complementan a la perfección. Pero ¿qué es exactamente la visión artificial y cuáles son las ventajas que aporta su integración en los cobots?
Ventajas de la visión artificial en cobots
La visión artificial es uno de los tipos de sensores inteligentes que aportan soluciones de vanguardia. Utilizan imágenes que son captadas por una cámara y que inmediatamente son procesadas a través de un software específico de visión artificial. Este proceso permite que además de poder realizar numerosas aplicaciones, como veremos más adelante, los cobots puedan tomar decisiones basadas en unos parámetros de calidad preestablecidos.

¿Qué ventajas tienen los sistemas de visión artificial?
- Al convertirse en los ojos del brazo robótico, le aporta la autonomía necesaria para incontables procesos industriales o de logística.
- Garantizan la trazabilidad de los procesos de producción, haciendo una especial incidencia en el control de calidad.
- Permiten un guiado automático de los brazos robóticos, eliminando los errores.
- Proporcionan rapidez, rigor y constancia a los cobots.
Aplicaciones de visión artificial
Los sistemas de visión artificial pueden medir, identificar fallos y anomalías, guiar, verificar y un largo etcétera de tareas. Por ello son ideales para aplicaciones como:
- Pick & place: gracias a su orientación en 2D y 3D los sistemas de visión pueden ayudar al cobot a realizar a la perfección sin la ayuda humana las tareas de recogida y colocación de productos de una manera rápida y eficaz.
- Empaquetado y paletizado: sus herramientas de posicionamiento y de orientación permiten que los brazos robóticos calculen y empaqueten con la máxima precisión conforme a los estándares más estrictos.
- Control de calidad: esta es sin duda una de las aplicaciones más importantes de visión artificial en robots. Y es son capaces de asegurar la trazabilidad de los productos y detectar fallos. Además, gracias a los software específicos de visión artificial, los cobots podrán tomar decisiones como expulsar un objeto de la línea de producción si por ejemplo no cumple los estándares de calidad.
- Montaje: para incrementar la precisión y repetibilidad en las líneas de montaje los sistemas de visión artificia en robots son una de las herramientas más eficaces.
{{cta('ff1fcd0c-e1bb-426f-8522-a124e85ba6e9')}}
Todas estas aplicaciones son ideales para sectores industriales como el de automoción, el alimentario, el de electrónica y tecnología, y otros muchos.
Soluciones de visión artificial ur+
En Universal Robots contamos, dentro de nuestra sección de Soluciones UR+ para personalizar los cobots con productos de vanguardia, con una amplia gama de soluciones de visión artificial que son compatibles con todos los modelos UR y también con la nueva gama e-Series. Te mostramos algunas de ellas:
Accupick 3D
Se trata de un sistema de visión que permite un picking 3D rápido y gracias al cual el brazo robótico podrá reconocer objetos con formas complejas. Es perfecto para el envasado de alimentos, comercio electrónico y paletizado, entre otras tareas.
Microscan Guidance
A través de una cámara inteligente, éste sistema podrá guiar al robot hasta la ubicación del objeto deseado, por lo que es ideal para aplicaciones de pick & place. Además destaca por su sencilla integración y por su precisión y velocidad en las tareas encomendadas.

Pick-it
Con un ahorro de tiempo importante en la instalación y configuración, esta cámara y software en 3D permite automatizar las tareas de pick & place para lograr una producción rápida, flexible y precisa.

Además, este sistema de visión artificial para robots cuenta con tres modelos diferentes dependiendo del tamaño de las piezas:
- El modelo L para recoger objetos de gran tamaño de palets y contenedores con un tamaño mínimo de 150 x 150 x 50 mm.
- El modelo M para recoger objetos de tamaño mediano de cajas y mesas o para la carga de máquinas, con unas medidas mínimas de 50 x 50 x 10 mm.
- El modelo M-HD para recoger objetos de tamaño pequeño con una alta precisión y cuyas medidas mínimas sean de 10 x 10 x 5 mm.
Sensor de visión Inspector PIM60 2D
Permite a través de una imagen en vivo elegir el objeto de referencia, mover automáticamente al robot a la posición de destino o establecer la velocidad de aproximación, entre otras muchas tareas. Además, es de fácil integración en aplicaciones de robots y es el sensor el que realiza los cálculos, no es necesaria una computadora externa.
Wrist Camera
Se trata de un sistema de visión diseñado específicamente para realizar aplicaciones industriales con cobots de Universal Robots, como pueden ser el empaquetado y paletizado, montaje, CNC y pick & place.

Gocator 3D
Gracias a este dispositivo de medición sin contacto, el sistema genera datos en 3D con una alta densidad de información con un solo escaneo. Podrá sacar el máximo rendimiento al cobot para la inspección del control de calidad, para el empaquetado y paletizado o para tareas de automatización en las que sean necesarias una selección y ubicación inteligentes.
Pero además de estas soluciones de visión artificial en los robots colaborativos, en Universal Robots también disponemos también de accesorios de visión para una integración perfecta. Visita nuestra página web y descubra todo lo que un cobot con visión artificial puede hacer por tu empresa.