Back
Toimialat
Autoteollisuus ja alihankkijat
Elektroniikka ja teknologia
Metallit ja koneistus
Ruoka ja juoma
Muovit ja polymeerit
Lääketiede ja kosmetiikka
Koulutus ja tiede
Close
Choose your language
Cobotit tarjoavat mullistavia etuja
Universal Robotsin cobotit eli yhteistyörobotit päihittävät normaalin robottiautomaation mennen tullen. Cobottien asentaminen on helppoa ja käyttöönotto nopeaa, eikä niiden työaluetta tarvitse suojata erikseen, toisin kuin perinteisten robottien kanssa. Tämä tekee automaatiosta järkevää myös kokoonpanolinjoilla, jotka käsittelevät pieniä erä ja sekalaisia tuotteita.
Katso videoMiksi valita cobotti?
Cobotit eli yhteistyörobotit ovat kustannustehokkaita ja turvallisia, ja niiden käyttöönotto on joustavaa. Cobottien ansiosta automaatio on nyt helpompaa kuin koskaan aiemmin, oli kyseessä sitten pieni tai keskisuuri yritys missä tahansa päin maailmaa. Yhteistyörobotit on suunniteltu siten, että ne voivat toimia ihmisen kanssa samassa työtilassa. Siksi kaikenkokoisten yritysten on nyt helpompi hyödyntää automaatiota. Tämän takia cobotit ovat olleet käänteentekeviä lukuisissa käyttökohteissa.
Vertaile robottejamme:
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
1750 mm
/ 68.9 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
Payload |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
25 kg
/ 55.12 lbs |
35 kg
/ 77.16 lbs |
Footprint | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
Weight |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
64 kg
/ 141.1 lbs |
63.5 kg
/ 139.9 lbs |
Discover more Discover more | Discover more Discover more | Discover more Discover more | Discover more Discover more | Discover more Discover more | Discover more Discover more |
Harkitsetko tuotannon automatisointia?
Cobotit ovat lähes kaikille valmistajille ihanteellinen tapa parantaa tuottavuutta, koska ne auttavat yritystä toimimaan tehokkaammin. Lue lisää tavoista, joilla voit kasvattaa liiketoimintaasi, parantaa tuottavuutta, nostaa laatua ja tarjota työntekijöillesi paremman työympäristön.
Asiakastarinoita
Universal Robots on myynyt yli 90 000 cobottiajoita käytetään päivittäin useissa tuhansissa tuotantoympäristöissä ympäri maailman. Helppokäyttöiset käsivarsirobottimme luovat yritykselle vakaamman pohja, joka kestää paremmin markkinoiden heilahtelua. Tämän takia niitä käyttävätkin kaikenkokoiset yritykset ja organisaatiot. Universal Robotsin yhteistyörobottiratkaisut maksavat itsensä nopeasti takaisin ja tarjoavat joustavuutta, jonka avulla valmistajat pysyvät kilpailukykyisinä ja pärjäävät kaikenlaisissa markkinatilanteissa. Universal Robots auttaa yrityksiä kasvamaan ja saavuttamaan tavoitteensa.
Tutustu asiakkaidemme menestyksen taustalla oleviin tarinoihin.
Näin cobotteja käytetään
Lue lisää siitä, miten yhteistyörobotit madaltavat automaatiokynnystä.
Blogissamme kerrotaan roboteista, jotka ovat sinunkin ulottuvillasi.
MITÄ HYÖTYÄ COBOTEISTA ON SINUN ALALLASI?
Kun liiketoimintaolosuhteet vaativat ketteryyttä, joustavat cobotit sujahtavat sukkana mukaan. Ne voidaan tarpeiden mukaan optimoida joko tehokkaiksi tai tarkoiksi, ja niitä on helppo siirtää tehtävästä toiseen. Lisäksi ne voidaan ottaa uudelleen käyttöön uusilla tuotantolinjoilla. Helpon asennuksen ansiosta niiden käyttöönotto sujuu nopeasti, joten edut näkyvät välittömästi.
LUE LISÄÄ, MITEN KÄSIVARSIROBOTIT MULLISTAVAT ALASI.