1 – Commande sur machine numérique

Dans de nombreux secteurs, en particulier ceux de l’automobile et de l’industrie métallurgique, les applications sur les commandes à machines numériques sont utilisées, c’est-à-dire, des machines-outils pilotées par ordinateur. Les applications intégrées à ce genre d’appareil sont extrêmement efficaces, capables de s’adapter en temps réel à la moindre fluctuation de commande. Leur programmation permet d’augmenter la cadence de production et de s’adapter au travail effectué des opérateurs, en allégeant leurs tâches.
2 – Pick & Place

Automatisez des applications de Pick & Place. Les cobots, capables d’effectuer des tâches et des mouvements extrêmement précis, qu’ils peuvent répéter sans faillir, permettent aux entreprises d’augmenter la précision, ce qui limite le gaspillage. De plus, ils libèrent le personnel de ces tâches indispensables, mais ennuyeuses et répétitives. Avec ces bénéfices en productivité et le confort apporté à l’humain, la robotique collaborative est une solution gagnante à tous les niveaux.
3 – Soudage, collage et distribution

Pour gérer des tâches dangereuses et sécuriser la manipulation des produits par les employés, les cobots Universal Robots, programmés avec des applications de soudage, de collage ou de distribution adéquates, peuvent opérer ce genre de tâche avec efficacité. Les entreprises peuvent adapter les robots collaboratifs à plusieurs zones de travail pour optimiser le rendement de la chaîne de production, avec ou sans présence humaine.
4 – Moulage par injection

Les industries utilisant le plastique et polymère, comme la pharmaceutique, se tournent vers les robots collaboratifs pour les applications de moulage par injection. Ce travail est géré de façon autonome par des robots collaboratifs. Ils évitent de nombreux risques de blessures aux opérateurs et peuvent continuer après le départ du personnel, en assurant une continuité dans la production. Des options de connectivité et flexibilité sont disponibles pour tous les robots Universal Robots.
5 – Palettisation et conditionnement

Les applications de palettisation et de conditionnement conviennent parfaitement à des entreprises à faibles volumes et/ou dont le process est majoritairement constitué de tâches très répétitives, en particulier celles du secteur de l’agroalimentaire. Fiables, rapides et précis, les cobots sont capables d’assurer une partie du conditionnement et ce, tout en respectant des normes extrêmement strictes si nécessaire. En simplifiant avec rapidité ces tâches répétitives, les employés sont libérés des tâches comme le transport de charges lourdes en fin de ligne, évitant ainsi de nombreux risques sur leur santé. Sa programmation fait que le cobot s’adapte aux environnements de travail à flux tendu comme variable, et se déploie facilement sur de nouvelles opérations.
6 – Inspection qualité et vissage

La robotique collaborative est une solution idéale pour des projets qui nécessitent de la précision et de la régularité. Les cobots Universal Robots peuvent être programmés pour des applications d’inspection qualité, et des applications de vissage conçues à cet effet. Ils suivent le flux du travail et les processus exacts de façon homogène et répétée, pour apporter des conditions optimales à l’étude ou à l’analyse. La cobotique permet de maintenir des hauts niveaux de qualité pour les produits, avec l’automatisation de manipulation de précision.
7 – Polissage

Les secteurs du mobilier et de l’équipement peuvent programmer des applications de polissage pour un meilleur rendu. Les cobots, capables de moduler l’intensité de leur force assurent des finitions de polissage, de ponçage et de sablage uniformes. Ils ajustent automatiquement la position pour atteindre la force souhaitée. La cobotique apporte une solution pour ces travaux qui demandent un toucher précis et délicat.
8 – Applications d’analyse et test en laboratoire

La mise en œuvre des projets de recherche en sciences exige flexibilité et homogénéité. Ils se reposent beaucoup sur des activités répétitives, comme l'analyse d'échantillons multiples. Des tâches que les cobots peuvent effectuer sans difficulté, et ce, avec des gains de temps considérables. Ils réduisent aussi les risques liés à la fatigue et à la répétition monotone des mêmes opérations, évitant tout risque d’erreur venant de ces facteurs. Ils peuvent aussi travailler dans des espaces réduits, à proximité immédiate des chercheurs.