Ces principes de sécurité font partie des processus d’intégration du robot et sont calculés lors de l’étape d’évaluation et d’analyse des risques, menée par un intégrateur se référant à la norme ISO 10218-2.
Cette dernière, ainsi que la norme l’ISO 10218-1 ont été adoptées à titre de normes de sécurité clés pour les robots industriels dans de nombreux pays, dont l’Europe mais aussi aux USA, au Canada, au Japon et en Corée.
L'ISO 13849-1 quant à elle, établit des prescriptions et des exigences de sécurité pour les principes de conception et d'intégration de parties des systèmes de commande relatives à la sécurité, notamment la conception de logiciels. Enfin, l'ISO 13849-2 précise les procédures et conditions à respecter pour la validation par analyse et essais des fonctions de sécurité spécifiées, la catégorie obtenue et le niveau de performance atteint par les parties des systèmes de commande relatives à la sécurité conformément à l'ISO 13849-1.
Les autres normes additionnelles
![securite robotique collaborative](https://info.universal-robots.com/hubfs/FR/BLOG/Les-cobots-dans-l-automobile.jpg)
Si les normes ISO 10218-1 et 2 sont les normes principales auxquelles doivent se conformer les cobots, il existe aussi les normes ISO 12100 (Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque) et l’ISO 13855 (Positionnement des moyens de protection par rapport à la vitesse d'approche des parties du corps).
La robotique collaborative est également concernée par d’autres normes et recommandations, comme l'ISO/TS 15066. Cette dernière est en réalité une spécification technique avec des prescriptions et exigences complémentaires pour les applications collaboratives. Elle participe elle aussi au processus de l’analyse des risques.
Par ailleurs, le sujet de la cybersécurité est traité par les normes ISO 22100-4 (Guidance to machinery manufacturers for consideration of related IT security and cyber security aspects), ISO 27001 (Techniques de sécurité - Systèmes de management de la sécurité de l'information) et ISO 27032 (Techniques de sécurité - Lignes directrices pour la cybersécurité), qui concernent les technologies de l’information.
Universal Robots, une garantie du respect des normes certifiées par TÜV Nord Group
Chacun de ces principes de sécurité est respecté et intégré dans les cobots d’Universal Robots. La gamme Universal Robots e-Series est d’ailleurs livrée avec un temps et une distance d'arrêt personnalisables, permettant une intégration plus facile des scanners de sécurité. Avec leurs 17 fonctions de sécurité PLd CAT3 intégrées, les cobots de la gamme e-Series sont à ce jour le moyen le plus sécurisé d’automatiser des tâches répétitives et monotones.
De plus, les cobots Universal Robots détiennent plus de 65 brevets dans des domaines variés tels que la programmation robotique, la sécurité et le contrôle technologique. Par ailleurs, ils ont gagné plus de 35 récompenses dans le monde entier.
Universal Robots prend très au sérieux le respect de ces normes, qu’elles soient existantes ou futures et attache un soin particulier à sécuriser au maximum ses cobots. De nombreuses certifications de sécurité garantissent le bon respect de ces normes par les cobots Universal Robots.
Ainsi, les robots de la Génération 3 (CB3) et ceux de la gamme e-Series sont certifiés conformes à l'EN ISO 10218-1 via le Certificat TÜV Nord n° 44 207 14097607 et le Certificat TÜV Rheinland n° 72190266 01. Une Faq est d’ailleurs disponible sur le site à ce sujet (en anglais).
De même, les cobots Universal Robots respectent les normes de sécurité des machines EN ISO 13849-1. Les fonctions de sécurité de ses robots, incluant celles de limitation de puissance et de limitation de force, sont toujours actives et sont certifiées TÜV Nord n° 44 207 14097610. Les arrêts de sécurité ont quant à eux reçu le certificat TÜV Nord n° 72182503 01.
Les certificats sont accessibles dans les manuels d'utilisateur et en ligne. De même, Universal Robots publie une liste des fonctions de sécurité associées aux robots de la Génération 3 (CB3) et de la gamme e-Series. Chaque fonction de sécurité y est décrite avec son déclencheur, son résultat, son niveau PL, sa catégorie et son PFHd (average Probability of dangerous Failure per Hour).
Pour toutes autres questions concernant les normes dans le secteur de la robotique collaborative, consultez le guide Safety Made Easy. Si vous êtes un fabricant, il est également possible de consulter le Guide de Prévention 2017 créé par le ministère du travail, en collaboration avec de nombreux experts de l’industrie, qui sert d’accompagnateur durant le processus de fabrication et d’installation d’un robot collaboratif.
Universal Robots met un point d’honneur à sans cesse repousser les limites de la robotique collaborative. Simples et sûrs d’utilisation, les cobots d’Universal Robots sont aujourd’hui le standard de sécurité du marché de la robotique collaborative. Pour vous assurer d’avoir recours à une application de robotique collaborative sécurisée, nous mettons également à votre disposition un réseau de coach certifiés et d’intégrateurs afin de mener avec vous l’étape d’évaluation d’analyse des risques, obligatoire avant l’intégration d’un cobot dans une chaîne de production.