COLLABORATIFS ET SANS RISQUE
Une collaboration sans obstacles pour une productivité optimale.
Nos cobots peuvent prendre en charge des tâches complexes dans des environnements dangereux ou pénibles. Grâce à nos fonctions de sécurité, vous pouvez fusionner l'ingéniosité humaine et les compétences robotiques afin d'accélérer la productivité et la croissance. Les fonctions de sécurité telles que le temps et la distance d’arrêt ajustables, et capacités d’arrêt par détection en cas de collision, assurent une sécurité optimale lorsque les cobots travaillent main dans la main avec les opérateurs.
80% de nos cobots installés dans le monde entier travaillent sans barrières de sécurité.
MISE EN ROUTE RAPIDE
Un confort inégalé à portée de main.
Réduisez votre temps de déploiement de plusieurs semaines à quelques heures avec Universal Robots. Nos cobots ne nécessitent pas d'installation électrique particulière et peuvent être branchés à toute prise de courant classique. Une interface intuitive permet une configuration, une installation et une intégration rapides sur votre ligne de production.
Changer une opération de fabrication avec un cobot n’a jamais été aussi simple. Les connecteurs d’E/S et protocoles de communication haut-débit garantissent une intégration sans difficulté afin de maximiser la productivité. Branchez le robot et produisez !
1 heure pour déballer le robot, l'installer et programmer la première tâche.
DÉPLOIEMENT FLEXIBLE
Des applications illimitées avec un cobot.
Nos cobots sont légers, compacts et faciles à redéployer sur de multiples applications, sans altérer l'agencement de production.
Ils peuvent rapidement être déplacés entre les différentes tâches et sont capables de réutiliser les programmes pour les tâches récurrentes, offrant aux clients la flexibilité d'automatiser plusieurs tâches manuelles au sein d'une usine de production, même avec un seul cobot.
La polyvalence de la gamme e-Series est complémentée par l'écosystème Universal Robots+, qui propose différents effecteurs et logiciels permettant de s'intégrer à tous types de configurations et d’applications nécessaires.
UN NOMBRE INFINI DE POSSIBILITÉS DE DÉPLOIEMENT ET D'AUTOMATISATION DE TÂCHES.
PROGRAMMATION FACILE
Des possibilités infinies accessibles à tous.
Oubliez les cours de programmation ! Avec Universal Robots, n'importe qui peut devenir programmeur de robot. Économisez les coûts d'un programmeur professionnel avec Universal Robots. Notre interface 3D intuitive et brevetée permet à toute personne de devenir programmeur de robot, même sans expérience préalable.
Une tablette d'apprentissage intuitive et simple à utiliser permet aux opérateurs de programmer un cobot en le déplaçant manuellement vers l'endroit souhaité, ou simplement en utilisant les fonctions glisser-déposer sur la tablette tactile.
Votre cobot peut même effectuer les tâches les plus complexes grâce au capteur de force et de couple intégré d'Universal Robots. Extrêmement sensible pour les mouvements les plus infimes, le capteur apporte le sens du touché au cobot et permet de l’utiliser pour les tâches où la précision est d’une importance vitale.
87 minutes pour se convertir en un programmeur de robot.
L’AMORTISSEMENT LE PLUS RAPIDE DE L’INDUSTRIE
Des retours sur investissement inégalés pour les petites et grandes entreprises
Universal Robots apporte tous les avantages de l'automatisation de pointe et de la cobotique à ses clients, sans les coûts supplémentaires traditionnellement associés à la programmation, l'installation et la sécurisation des robots.
Le fabricant d'équipement de lutte contre les incendies Taks Force Tips, aux États-Unis, est un parfait exemple où l'association de l’enceinte de sécurité et de l'inflexibilité des solutions robotiques traditionnelles ont freiné l’efficacité de l'automatisation. Mais en ajoutant 4 cobots Universal Robots pour ses machines CNC, Task Force Tips a pu réduire ses besoins en personnel tout en augmentant le nombre d'heures de production, enregistrant un retour sur investissement de 34 jours.
Conçue en pensant au client, la gamme e-Series inclut une plateforme logicielle évolutive dont les capacités peuvent augmenter, ce qui en fait un investissement à long terme durable et rentable.