BIZTONSÁGOS ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ
Együttműködés határok nélkül a nagyobb termelékenység érdekében
Kobotjaink képesek a veszélyes vagy kellemetlen környezetben végzendő feladatok átvételére annak érdekében, hogy minimalizálják az emberek érintkezését a veszélyes vegyszerekkel vagy gőzökkel a gyártási folyamat során. Szabadalmaztatott biztonsági funkcióinkkal egyesítheti az emberi leleményesség legjavát a robotok képességével, és felgyorsíthatja termelékenységét és a gyártás produktivitását. A biztonsági mechanizmusok, mint például a beállítható paraméterek a robot leállítására és az ütközések érzékelésére, a kobotjainkba építve biztosítják a kezelők teljes védelmét a kobotokkal történő együttműködés során.
KOBOTJAINK 80 %-A BÁRMIFÉLE BIZTONSÁGI KORLÁT NÉLKÜL MŰKÖDIK
GYORS BEÁLLÍTÁS
Kényelmes, érintés alapú vezérlés
Az Universal Robots segítségével a beállítás idejét hetekről órákra csökkentheti. Kobotjaink kompatibilisek az egyfázisú tápellátással és intuitív felhasználói érintőképernyős interfésszel rendelkeznek, az egyszerű telepítés és a gyártósor környezetébe történő integrálhatóság céljából.
A munkafeladat megváltoztatása a kobot számára ugyanolyan könnyű. A bemeneti és kimeneti csatlakoztathatóság és a nagysebességű kommunikációs buszok lehetővé teszik a zökkenőmentes integrációt az Universal Robots+ portfóliójába tartozó termékekkel, hogy maximalizálják a termelékenységet és csökkentsék az állásidőket.
MINDÖSSZE EGY ÓRA ELEGENDŐ A ROBOT KICSOMAGOLÁSÁRA, RÖGZÍTÉSÉRE ÉS AZ ELSŐ FELADAT BEPROGRAMOZÁSÁRA!
RUGALMAS
Korlátlan alkalmazási lehetőségek, egyetlen kobottal
Fedezze fel az Universal Robots robotjainak valamennyi beállítási lehetőségét! Kobotjaink könnyűk, helytakarékosak és ismételten beállíthatók különböző alkalmazásokra, a gyártási elrendezések cseréjének szükségessége nélkül. Gyorsan áthelyezhetőek az egyes feladatok között, és lehetővé teszik ugyanazon programok ismételt felhasználását az ismétlődő feladatokhoz, ami az ügyfelek számára rugalmasságot biztosít a különféle manuális tevékenységek automatizálásához a gyártóberendezésen, mindössze egyetlen kobottal.
Az e-Series terméksorozat sokoldalúságát az Universal Robots+ ökoszisztéma támogatja, amely végeszközök széles spektrumát és olyan szoftver megoldásokat kínál, amelyek bármely konfigurációs követelmény és alkalmazási igény teljesítését lehetővé teszik.
A BEÁLLÍTÁS ÉS FELADAT-AUTOMATIZÁLÁS LEHETŐSÉGE KORLÁTLAN!
KÖNNYŰ PROGRAMOZÁS
Mindenki számára elérhető lehetőségek, határok nélkül
Felejtse el a programozási nyelvek tanulását! Az Universal Robots segítségével bárki robotprogramozóvá válhat. Takarítsa meg a professzionális programozó alkalmazásának költségét. Szabadalmaztatott és rendkívül intuitív, 3D-s interfészünk bárki számára lehetővé teszi a gyártósoron, hogy robotprogramozóvá váljon, akár korábbi tapasztalatok nélkül!. A felhasználóbarát és intuitív környezet lehetővé teszi a kezelők számára a kobot karjainak a kívánt pontokba történő programozását, vagy egyszerűen a drag & drop (fogd és vidd) funkció egyszerű használatával az érintőképernyős tableten.
Az integrált torzió- és erőérzékelőnek köszönhetően az Universal Robots kobotjainak megtaníthatók még a legösszetettebb feladatok is. Az érzékelő, amely pontosan észleli még a legapróbb mozgásokat is, lehetővé teszi kobotjaink számára a maximális precizitással történő programozást, ami rendkívül fontos a pontos gyártáshoz.
MINDÖSSZE 87 PERC ÉS ÖN IS ROBOTPROGRAMOZÓVÁ VÁLIK!
GYORS MEGTÉRÜLÉS
A lehető leggyorsabb megtérülés, kis- és nagyvállalkozások számára egyaránt
Az Universal Robots hozzáférhetővé tette a robotikus automatizálást a kis- és középvállalkozások számára, a kis tételben történő gyártás igényeihez, valamint további követelményekhez igazodva, amelyek megoldása a hagyományos ipari robotok segítségével túl költséges. A tűzoltó felszereléseket gyártó Task Force Tips az ilyen társaságok egyike, ahol a biztonsági követelmények és az eredeti – hagyományos robotokkal történő- automatizálási megoldás rugalmatlansága nem eredményezte a várt hatást. Az Universal Robots 4 kobotjának a CNC-gépek kiszolgálására történő beállításával azonban a cég képes volt csökkenteni a szükséges kiszolgáló személyzet számát, és növelte a termelékenységét, miközben az Universal Robots történetének legrövidebb, mindössze 34 napos befektetés-megtérülési időszakát könyvelhette el magának.
Az e-Series sorozat az ügyfelek tényleges igényeire adott válaszként jött létre. Egy teljes körűen továbbfejleszthető szoftver-platformot képez, bővíthető funkcionalitással és hosszú távú értékekkel.
34 NAP – A LEGRÖVIDEBB FELJEGYZETT MEGTÉRÜLÉSI IDŐNK!