Close
Choose your language
協働ロボットアームによってねじ止めとねじ締めは的確に行われます
協働ロボットを使用してねじ止めとねじ締めの用途に的確さと一貫性を追加します
精度と一貫性がプロジェクトの成功の鍵であるとき、ロボットの導入がそれを実現する答えとなります。締め付けすぎのリスクを減らし、常に正しい圧力を維持することにより、プロジェクトにかかわらず、製品の品質と一貫性を向上させます。ロボットは一貫した反復作業により正確な工程に従い、非常に小さい偏差で予め定義されたワークフローをこなします。
それには全く同一の的確さで長時間もわたり何度も同一の動作を反復するという超人的な能力が必要になります。この理由からURロボットアームの+/- 0.1 mm (.004インチ) の許容範囲での反復可能性はクイックプレシジョン処理を自動化するために理想的なのです。
ねじ専用の作業用途には、UR3上の終端ジョイントが無制限の回転を提供します。UR3の終端ジョイントは、ロボットの独自の動力制御と組み合わされて、コストのかかるトルク制御されたねじ止めツールが不要でねじ止めアプリケーションに直接配置できます。
ねじ止め作業用途ーユニバーサルロボット
- ユニバーサルロボットを使用してほとんどのねじ止め用アプリケーションを自動的に実行することができます。省スペースのロボットは迅速に再プログラムされ様々なマシンと併用することもでき、少量生産やワークフローと操作上のセットアップの変更について理想の選択肢になります。
- 労働者を人間工学的に不快な反復作業から解放し、人身事故のリスクを低減します。ユニバーサルロボット製のロボットアームがあれば、より重要なタスクを行うために従業員を解放することができます。
- 安全ケージからロボットを取り出したことで比類なき柔軟性の自動化が可能になります。ロボットが作業員に接触した場合、当社の特許付き技術により接触時の力を制限します。ロボットは、人間が作業区域に入った時には低速モードで操作し、退出時には全速を回復するようにプログラムすることもできます。
- プログラミングが容易で平均セットアップ時間が短いことにより、大規模な設備を再配列してもコスト効率が悪くなるような小容量の生産に対してもユニバーサルロボットアームは理想的です。
- UR ロボットのロボットアームはすべて、IP-54 認定取得済です。腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、保護措置が必要になります。
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。