ありとあらゆる業種において
ユニバーサルロボットは
生産性を向上させています
様々な業界において、協働ロボットは
生産量と品質を向上させ、柔軟な生産を可能にします。
作業者の安全性を向上させています。
コボットは何をできるのか?
レジリエンスの高い企業は、困難な状況下でも適応し、成長するために協働ロボットを活用しています。ほとんどすべての業界で、コボットは新しい仕事を引き受け、企業の競争力維持に貢献し、労働者を保護しています。
ビジネスの状況が俊敏性を求めている場合、柔軟性のあるコボットが最適です。必要に応じて、出力や精度を最適化することができます。必要に応じて出力や精度を最適化したり、あるタスクから別のタスクに移動させたり。新しい製品ラインのために再配置することもできます。
簡単なセットアップですぐに作業を開始できるので、すぐに効果を得ることができます。
業界を選択してガイドブックをダウンロードしましょう
協働ロボットがどのように業界を変えていくのかをご紹介します。
新しい需要に迅速かつ競争力を持って適応するために必要な柔軟性を得ることができます。コボットは、より多くのプロセスを、より一貫性のある、より高い品質で自動化することができます。
正確性、柔軟性、そして再配置が容易なコボットは、お客様のアジャイルな生産要件をサポートします。反復作業を行う従業員を安全に遠ざけ、生産量を向上させることができます。
金属・機械加工関連
未熟な労働力や安定しない品質に悩まされることはありません。コボットを使えば、スタッフの配置やトレーニング、作業者の安全性を心配することなく、どんなサイズの注文にも迅速に対応することができます。
コボットを使えば、衛生的でロータッチな生産が簡単にできます。柔軟で費用対効果の高いコボットは、製品ラインやタスクを問わず、生産の非効率性を解決します。
精密な反復作業をこなすコボットは、研究室での分析を新たに効率化します。軽量で柔軟性に富み、プログラミングが容易なこのツールは、セットアップ、移動、再配置を素早く行うことができ、さまざまな研究・教育用途に利用できます。
安全で安価、かつ柔軟性の高いコラボレーティブオートメーションで、ピッキング、パッキング、パレタイジングの3Pをマスターしましょう。軽量のロボットアームを素早く再配置して異なる製品ラインに対応したり、小型のパレタイジングシステムやモバイルパレタイジングシステムを構築したりすることができます。
射出成形やブロー成形から3Dプリントまで、価値の低い反復的な作業に貴重な従業員を費やす必要はありません。柔軟性の高いコボットは、複数の機械を扱うことができ、部品の仕上げやパッケージングなどの二次工程にも簡単に移動できます。
柔軟で安価なコボットは多くの産業で利用されており、その数は増え続けています。生産性の向上、品質と一貫性の向上、そして労働者をより価値のある、安全でやりがいのある仕事に従事させることができるというメリットがあります。