Close
Choose your language
自動車・自動車関連
自動車業界で活躍する
協働ロボット
自動車業界はすでに高度に自動化されていますが、さらなる成長のためには大きなチャンスが残されています。協働ロボットの活用で、パワートレイン、電子機器、内装品の生産におけるマシンローディング、検査、組立などのアプリケーションにおいて、さらなる効率化を推進できるかもしれません。
OEM、ティア1からサプライチェーン全体において、協働ロボットは柔軟性とコスト効率が高く、さまざまなサブアセンブリ、モジュール、システムの生産性と一貫性を向上させています。配置や再配置が容易なため、カスタマイズと変化する消費者の要求に迅速に対応するという業界のニーズにも対応します。
協働ロボットは、作業員と並んで作業することができ単一の作業スペースでより多くの工程をサポートすることができます。従来の自動化では、専用機を使うか人手に頼るかの2択でしたが、協働ロボットを活用することで、特定の作業を自動化することができ、投資対効果を早く得ることができます。
協働ロボットの特長
- 要件が変わる都度、迅速かつ低コストでラインに適応させることができます。ロボットが軽量なため、簡単にプログラムして再配置することができ、カートに載せて移動させることも可能です。
- 生産ラインに大幅な変更を加えることなく、新たな機能を追加することができます。自動化しにくい工程においても、生産性の向上とコストの低減で競争力を向上させたい、という要望に応えます。
- 反復作業を協働ロボットに任せることで、一貫性が向上し製品品質が上がるとともに、作業者はより付加価値の高い業務を行えるようになります。
アプリケーション/ 作業用途
最適なロボットを選びましょう
精密作業からロングリーチ、高可搬重量の要求まで、お客様のニーズに対応すべくさまざまなモデルをご用意しています。UR10eは、特に自動車用途で広く活用されています。
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | |
---|---|---|---|---|
動作半径 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
可搬重量 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
据付面積 | Ø 128 mm | Ø 151 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm |
重量 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る |
導入事例
OEMからTier1、サプライチェーン全体まで、世界中のクルマ関連メーカーがユニバーサルロボットを導入し、活用しています。