<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> メインコンテンツへスキップ

明日の従業員のエンパワーメント

世界はこれまで以上に急速に変化しており、今日の学生は以前の世代と比較してまったく新しいスキルを学ぶ必要があります。オートメーションは、あらゆる業界で確立された働き方を再定義し、その過程で何百万もの新しい雇用機会を生み出しています。しかし、自動化のさまざまな分野に特化した専門家がいなければ、この新しい市場は立ち往生したままになります。

学校、カレッジ、大学向けのロボット教育プログラム

Universal Robots Education Program (ユニバーサルロボット教育プログラム)は、コラボレーションロボットを教室にもたらし、学生が明日の職場で成功するために必要なスキルと経験を構築するのを支援します。私たちの教育キットは、学生にロボット工学のハードウェアとソフトウェアでの作業の直接的で実践的な経験を提供し、インストラクターには簡単に導入できる包括的なカリキュラムパッケージを提供します。

中等教育および高等教育から大学の高度な教育および研究まで、さまざまな教育ニーズに適したこのプログラムは、革新的で没入型のロボット工学コースを提供するために必要なすべてを提供します。

Don’t Just Take Our Word for It – Hear From Educators in the Field

Vocational schools of Moravian-Silesian region

Vocational schools of Moravian-Silesian region

Dallas College

Dallas College

アプリケーションに適したコラボレーションロボットを選択してください

Universal Robotsのさまざまなモデルは、精密なタスクから長距離および高負荷の要件に至るまで、自動化のニーズに対応するために利用できます。

UR3e-540

UR3e-540

可搬重量 3 kg・リーチ 540 mm。CB7コントローラー対応。
ペイロード
3 kg
リーチ
540 mm
UR7e-920

UR7e-920

可搬重量 7.5 kg・リーチ 920 mm。CB7コントローラー対応。
ペイロード
7.5 kg
リーチ
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

可搬重量 12.5 kg・リーチ 1,300 mm。CB7コントローラー対応。
ペイロード
12.5 kg
リーチ
1300 mm

Universal Robotsを選ぶ理由

試され、テストされ、信頼されています。

試され、テストされ、信頼されています。

Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。

低い

低い

UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。

労働者に安全、労働者に優しい

労働者に安全、労働者に優しい

Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。

教育用キットを入手

Whether you’re just exploring options or ready to submit a purchase request, we’re her to make the next step easy. Connect with our specialist who will help you with practical advice – focused on what works in a real teaching environment.