化学製品・医薬化粧品関連
「ロボットの導入により生産工程での精度が向上しました。以前は60-80分かかっていた製造ラインの設定変更が、今ではワンクリックで行えます。ロボットを異なる工程に展開するのも、クリック1つで完了です」Manager, Production Unit, L'Oréal India社, Mayur Raut氏
導入事例を見る
医薬品・化粧品製造業界で活躍する
協働ロボット
医薬品や化粧品のライフサイクルが短縮化する中、協働ロボットを活用して工程を自動化することで製造サイクルを早めることができるかもしれません。URロボットは生産量の最大化や製品品質の一貫性の向上に貢献します。また、新しい製品工程に迅速に再配置することも可能です。医薬品や化粧品製造業界において、URロボットは機械やコンベアへのテンディングや製品の組み立て、ブリスターパックや段ボールへのキッティング、さらに箱のパレタイジングなど、さまざまな工程で使用されています。
協働ロボットの活用は、繊細なプロセスやクリーンな環境での人為的汚染のリスクを軽減するのに役立ちます。URロボットはクリーンルームでの医療機器の精密な組み立て作業に使用できます。また、ほこりが多かったり騒音や振動が大きい場所で活用することで、作業者を不快な環境から解放し、より付加価値の高い作業に配置転換させることもできます。UR+製品の認証を受けた画像処理システムを使用することで、詳細な品質検査を行うことも可能です。
URロボットは設定が容易なため、通常、数時間から数日で導入できます。軽量なため、移動式カートに載せて1つの工程から別の工程へ簡単に移動でき、1台のロボットで複数の機械を扱うことができます。
協働ロボットの特長
- ロボットは休憩なしで24時間確実に稼働できるので、一貫して高品質の製品を生産し、無駄を削減することができます。装置の稼働時間と作業員のシフトを最適化することで生産性の向上に貢献します。
- 迅速かつ容易に導入できるため、新製品の立ち上げや少量生産、短納期の作業にも対応します。必要に応じて社内で再プログラムし別工程に再配置することもでき、カートに取り付けて必要な工程に移動させて使えます。
- 同じ作業を何時間も繰り返すと注意力が散漫になってしまう人間の作業者にとって、反復作業は好ましくありません。協働ロボットは繊細な組み立て作業を確実に行い、ワークのマシンへの投入、取り下げも一貫して行うことができるため、製品品質が向上し、スクラップを減らすことができます。
アプリケーション/作業用途
最適なロボットを選びましょう
繊細なアッセンブリやキッティングに最適な小型ロボットから、重量物の梱包・パレタイジングに最適なロングリーチロボットまで、多彩なラインナップをご用意しています。
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | |
---|---|---|---|---|
アーム長 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
可搬重量 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
据付面積 | Ø 128 mm | Ø 151 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm |
重量 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る |