Close
Choose your language
プラスチック・ポリマー関連
「自動化に二の足を踏んでいる他のイギリスの中小企業は、思い切ってやってみるべきです。当社のようにオーダーメイド製品をハイペースで製造している企業の場合、自動化がうまくいけば、当社と同様、コストと時間を大幅に節約できると思います。」
導入事例を見る
プラスチック・ポリマー関連業界で活躍する
協働ロボット
射出成形やブロー成形の作業において、機械へのワークの投入・取り下げは反復作業で怪我の危険もあり、作業員にとっては大変な作業です。だからこそ、自動化するには理想的です。さまざまなリーチ長と可搬重量のラインナップがあるURロボットは、従来型の産業用ロボットでは自動化が難しかった少量多品種生産の自動化にも組み込むことができます。
バリ取りや研磨、ラベル貼りなど、協働ロボットはプラスチック製品のさまざまな製造工程で活用可能です。組立や梱包、パレタイジングにおいても、リスクアセスメントさえ行えば作業員と一緒に安全に働くことができます。
3Dプリンターを使った加工作業などでは、協働ロボットはさらに真価を発揮します。24時間稼働もこなしますし、軽量なため移動式の架台に設置することができ、複数のプリンタに製品を投入、取り出すのもに十分な長さのリーチがあります。
協働ロボットの特長
- 協働ロボットは需要を満たすために24時間体制で作業します。過酷な作業を作業員に頼る必要はありません。生産性を高めるために品質を犠牲にすることもありませんので、無駄の削減にも貢献します。
- 協働ロボットのプログラミングは簡単なので、メーカーの皆様は変化する市場要求に迅速に対応することができます。、複数の製品ラインに対応させるべく再プログラミングしたり、生産工程から組立や包装、パレタイジング工程へ再配置することもできます。
- 作業員には重労働となる反復作業の品質と一貫性を向上させます。繊細な組立作業、正確な分注や加工機の操作、さらには幅広い工程での包装やラベリングなどを確実に行うことができます。
アプリケーション/作業用途
最適なロボットを選びましょう
ユニバーサルロボットには、マシンテンディングや組立・実装、梱包やパレタイジングといった多岐にわたる用途に対応するラインナップが揃っています。
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | |
---|---|---|---|---|
アーム長 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
可搬重量 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
据付面積 | Ø 128 mm | Ø 151 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm |
重量 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る |
導入事例