Close
Choose your language
機械加工受託
機械加工の受託を行う企業は、さまざまな加工機や手作業により金属や複合材料の機械加工や製造を行っています。主な協働ロボットの使用用途には、機械加工、溶接、切断、研削などがあります。
切削加工: 旋盤、研削盤、フライス盤、放電加工機
成形/プレス/フォーミング加工:プレスブレーキ、チューブ曲げ、プレス、パンチング
溶接/接合:MIG/MAG、TIG、スポット、レーザー、超音波、摩擦
切断:プラズマ、酸素燃料、シャーリング、レーザー
達成したこと:協働ロボットにより溶接能力が2倍に向上
会社名:Raymath社
所在地:アメリカ オハイオ州
用途:アーク溶接、マシンテンディング
板金加工会社である Raymath 社は、UR のパートナーである THG Automation 社の UR10e をベースにした MIG および TIG 溶接システムを導入しました。同社はまた、ProCobotのUR10eマシンテンディングセルを2台導入し、Hurco CNC加工機に対するワーク投入・取り出しを自動化しています。これらにより、溶接工程の生産性が 200% 向上し、マシンテンディングが 600% 向上したため、24時間稼働が可能になりました。
“オペレーターは通常、1台のロボットの運転を開始し、そのロボットが動いている間にもう1台のロボットにローディングを行い、その間を行ったり来たりします。4つのセルが同時に稼動することで、生産能力を向上させることができました。これは大きな成果です”
ニック・オグル氏
Raymath社 ロボット・スペシャリスト
お問い合わせ
ユニバーサルロボットに問い合わせる
ユニバーサルロボットの担当者より、お客様のニーズを踏まえて最適なご提案をいたします。