Close
Choose your language
Asyril EYE+ Asycubeフレキシブルフィーディングシステムのスマートコントロールシステム
EYE+は、Asycubeとロボットの間の知能です。WebベースのインターフェースであるEYE+ Studioから、ホッパー、Asycube、カメラ、ロボットを制御します。EYE+は、AIベースのビジョンをパワフルなコントローラに統合し、Asycubeのパフォーマンスを最適化します。
特長
- 使いやすさ:マシンビジョンの経験がなくてもEYE+のセットアップと使用が可能なため、設置時間が短縮でき、セットアップ費用を削減できます。
- 直感的なレシピの作成と設定:ユーザーフレンドリーなインターフェースと、ステップバイステップの手順や説明により、ソフトウェアを簡単に使用することができます。ロボットとビジョンのキャリブレーションが数分間で終了し、完全な新システムを構築できます。従来の機種に比べ、わずかな時間で新しいレシピを学習できます。
- プラグアンドプレイ:あらゆる寸法のAsycubeや各社の産業用ロボットと簡単に統合できるよう設計されており、セットアップの手間が省けます。シンプルに直接つなぎ、ガイダンスや図の指示に従って、事前に設定されているビジョンパラメータを利用して、経験のない方でも設置、取り付け、セットアップを素早く行うことができます。
- オールインクルード:Webブラウザで簡単にアクセスでき、ソフトウェアのダウンロードや追加のライセンスは必要ありません。完全なシステムを構築するために、サードパーティのソフトウェアやハードウェアは必要ありません。
- 魅力:従来のソリューションと比較して、非常に競争力のあるシステムコストを実現しています。
- 各社のPLCや産業用ロボット製品との互換性:コマンドプロンプトはTCP/IPを介して送信されるため、EYE+は各社ロボット製品と互換性があり、あらゆる部品のピックポイントの位置を知ることができます。
製品のしくみ
- EYE+は、小形のコントローラ、高解像度カメラ、キャリブレーションプレートで構成されています。
- このプラグアンドプレイシステムは、使いやすいEYE+ Studioウェブベースのインターフェースで動作し、マシンビジョンの深い知識がなくても、柔軟なピック&プレースアプリケーションを実行します。
- EYE+ Studioでは、ビジョンの設定、ハンドとビジョンのキャリブレーションの実行、レシピの変更、新しいパーツのプログラムも簡単に行うことができます。
作業用途
製品分類
プロパティ
対応ロボット型番
Available globally
必要なソフトウェアバージョン:
Asyril社側:EYE+のすべてのバリエーション
ユニバーサルロボット側:
・e-Seriesコントローラ
・UR3e、UR5e、UR10e、UR16eロボット
URCapプラグイン付属:
eyeplusPlugin-1.0.1.urcap
寸法:
EYE+コントローラ
・寸法:141 x 187 x 71mm
・重量:1.26kg
・動作温度:+5℃ ~ 40℃
・電源:電圧:+24VDC(+/- 5%)
・電流:最大12.5A
EYE+カメラ:高解像度(6.3MP)
ソフトウェア:EYE+ Studio
イーサネット:4xギガビットイーサネット(カメラ用PoE)
追加ケーブル:PLCまたはロボット用イーサネットケーブル、EYE+カメラ用イーサネットケーブル、Asycube用イーサネットケーブル(長さは2、5、10、15、20mから選択)
同梱物
オールインワンキット:コントローラ、カメラ、光学部品、キャリブレーションプレート、電源ケーブル
ライセンスの種類:
Asyril社のウェブサイトから無償提供
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
127526
-
-