Close
Choose your language
MicroTorqueシリーズ:MTF6000及びQMC/QMTスクリュードライバ
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
zoom
アプリケーションキット
このアプリケーションキットには、MTF6000コントローラ、QMC及びQMTスクリュードライバ、スマートバキュームポンプMT、スクリューディスペンサが付属しており、低トルク締付工程の自動化に適した構成となっています。MicroTorqueシリーズは、1.2cNm~250cNm (0.012Nm~2.5 Nm) のトルク範囲に対応し、精密な締付制御と締付プロセスの監視を行います。ねじ斜め入り検出や、ねじ再取り込み動作の判断基準となるねじ取り異常検出など、ロボット連携に欠かせない監視機能を備えています。
ユニバーサルロボットとMicroTorqueシステム間の連携設定は直感的な操作で行うことができます。エンジニアは視覚的にわかりやすいアイコンや設定フローに従って、締付プログラムやシーケンス動作を作成可能です。無料でダウンロード可能なURCapを使用すると、ねじ取り、ねじ締付、手直し管理など、一連の組立プロセスを実行・管理できます。
特長
QMC及びQMTスクリュードライバは、高度な締付戦略と優れた締付精度により、工程での締付不具合発生を最小限に抑えます。また、コンパクトで軽量な設計のため、あらゆるロボットに搭載できます。
製品のしくみ
URCapにより、MTF6000及びQMC/ QMTスクリュードライバ及びスクリューディスペンサからなるシステム一式とURを簡単に連携させることができます。洗練された設定画面デザインにより、高度な締付プロセスの作成や編集をより早くプログラミングすることが可能です。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
Available globally
ソフトウェア要件Polyscope ソフトウェアバージョン5.11.8 以降に対応
周辺機器圧縮エアは不要です
対応電源は100-240V、 AC 50-60Hz です
認証・規格
- ISO14001
- ISO9001,
- OHSAS 18001
- クリーンルーム & ESD 認証
寸法各スクリュードライバの全長x全幅、重量
- QMC 21: 178 x 57 mm, 0.3 kg
- QMC 41: 210x 65 mm, 0.6kg
- QMT 21: 182x 22mm, 0.3 kg
- QMT 41: 210x 30mm, 0.63 kg
同梱物
- MTF6000 コントローラ
- IAMオートメーション
- PSU 電源ユニット
- QMC / QMT スクリュードライバ
- ツールケーブル
- ビット
- スクリューディスペンサ:
- スクリュープレゼンタ
- スマート真空ポンプ
- バキュームノズル
- ツールホルダー
License type ライセンスの種類MicroTorque URCap は無料でダウンロードできます。MTF6000にはIAMオートメーションが搭載されている必要があります
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
171377
-
-