Power Focus 6000 プラットフォーム
アトラスコプコのPower Focus 6000は、お客様の生産性、製造品質、接続可能性、オートメーションのレベルを次世代のレベルに引き上げます。電動ナットランナ、スクリュードライバ、バッテリドライバなど幅広いアトラスコプコの組立工具に対応することにより、コントローラシステムの統一化や省ハードウェア化に貢献します。最大6つまで設定できる仮想ステーション機能を使用すると、各工具に対して独立した締付動作を実行することができます。
Power Focus 6000に対応したURCapにより、設定は直感的な操作で行うことができます。Power Focus 6000コントローラのIPアドレスを入力するだけで、連携準備は完了です。締付の開始や締付プログラムの変更などのコマンドを、ユニバーサルロボットのペンダントからプログラミングできます。
- 1~1000Nmまでのあらゆる締付用途に対応する共通プラットフォーム
- ウェブブラウザから閲覧できる使いやすい設定・操作画面
- セットアップ時間の短縮
- 締付プログラムの作成・編集は、オペレータが行うことができます
Power Focus 6000は、アトラスコプコの標準プロトコルであるオープンプロトコルを介してURと通信し、信頼性の高い締付プロセスを保証します。直感的でわかりやすい設定画面により、プログラミングが簡単にできます。
ソフトウェア要件Polyscope ソフトウェアバージョン5.12に対応
必要要件・周辺機器- Power Focus 6000に関する基本的な知識。
-締付工具(電動ナットランナまたはスクリュードライバ)及びツールケーブル
- 使用する締付プログラムタイプや機能に応じて、対応するIAMタイプが必要
認証・規格CE, UL
寸法選択した工具モデル、トルク出力、および用途によって異なります
同梱物今後更新予定
ライセンスの種類
今後更新予定。Power Focus 6000にはIAMおよびライセンスが搭載されている必要があります
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
-