
Cambrian ビジョンシステム
This product is not available in your region (USA)Cambrianビジョンシステムは、高コスト効率、高速、高安定性を誇り、ばら積みピッキング、ピック&プレース、マシンフィード、フィーチャーロケーション、アセンブリやスーパーマーケット、物流倉庫における利用を含む自動化及び製造関連のタスク向けに開発されました。 本システムはAIをベースにしています。正確な計測を行うために、AIモデルはロボットアームまたは作業スペース上部に設置が可能なステレオカメラが捉える画像データを使用します。対象アイテムの計測にストラクチャードライトや赤外線などの補助照明は必要ありません。そして様々な外光条件下で高い安定性を発揮します。このAIモデルは、200ミリ秒以内に、正確な部品位置と適切な把持位置を計算することができます。
本システムは、一般的なプラスチック部品や金属部品のほか、透明、薄型、あるいは非常に光沢のある金属部品など、さまざまな種類の部品をピッキングすることができます。標準装備のカメラモジュールでは、1ミリ以下から20センチの立方体に収まるサイズまでの部品をピッキングすることができます。大型部品用には、少し大きなカメラモジュールをオプションでご用意しています。 本システムは素早い取り付けが可能で、UR準拠のグリッパーへの様々なアタッチメントプレートをご用意しています。










- 幅広い部品に対応した高安定性のばら積みピッキング -
- 最先端のAI認識技術
- 計測速度0.3秒以下
- 計測精度1ミリ以下
- クイックセットアップ
- ボックスとの衝突に対応
- 補助照明が不要 - 様々な外光条件下での高い安定性
Cambrianビジョンシステムは、最先端のニューラルネットワークを活用し、従来のビジョンシステムでは困難であった光沢、反射、透明、黒色部品など、さまざまな部品を認識します。 部品の認識を担うAIモデルは、シミュレーションデータを用いた学習や様々な条件にさらされることにより、視認が非常に困難な部品でも認識できるようになります。
操作方法
1. ピッキングしたい部品のCADモデルをCambrianソフトウェアに読み込む
2. CADモデル上で理想的な把持位置を決定(10分以内で可能)し、ビジョンシステムに伝送
3. AIモデルをローカルシステムで受信することにより、安定性が高く正確な部品認識が可能に
4. URプログラムに、Cambrian LocateノードとCambrian Approachノードを挿入し、ピッキングを開始
本システムは、実際のロボットや部品を使ってトレーニングする必要はありません。








- Austria
- Finland
- Germany
- Ireland
- Italy
- Poland
- Romania
- Sweden
- Switzerland
- United Kingdom
- Vietnam
- 日本
URCapプラグイン付属
あり
必要なソフトウェアバージョン
E-series: 5.10
周辺機器
ピッキングにはURロボット本体とグリッパーハードウエアが別途必要
認証・規格
カメラ及びコンピュータユニットはCE認証を取得済み
寸法
- 梱包サイズ LxWxH 500x250x400mm
- カメラモジュールサイズ LxWxH 81x100x32mm
- カメラモジュール重量 220g
- コンピューティングモジュールサイズ LxWxH 283x268x139mm
- コンピューティングモジュール重量 4.2kg
同梱物
- コンピューティングモジュール
- カメラモジュール
- ネットワークスイッチ
- ケーブル(ネットワーク、電源)
- キャリブレーションボード
- テストパーツ
- アタッチメントプレート(リクエストベース)
- アタッチメント用ネジ
ライセンスの種類
1回限りの購入

ご意見をお聞かせください

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-