![](/media/1805986/download.png?height=100&width=300&mode=max)
Canon 3Dマシンビジョン RV1100 / RV500 / RV300
![](/media/1818582/canon_main.jpg)
![](/media/1818638/canon_gallery1.jpg)
![](/media/1818606/canon_gallery2.jpg)
![](/media/1818577/canon_gallery3.jpg)
![](/media/1818578/canon_gallery4.jpg)
![](/media/1818579/canon_gallery5.jpg)
![](/media/1818580/canon_gallery6.jpg)
![](/media/1818581/canon_gallery7.jpg)
![](/media/1819586/canon-machine-vision-02_system-image_j.png)
![](/media/1819587/03_rvシリーズラインナップ.png)
・様々な荷姿の部品の認識が可能
・優れた放熱設計により、小型、軽量化を実現
・ファンレスでメンテナンスフリー、オイルミスト環境に対応(IP54相当)
・プロジェクターとカメラの筐体が一体化されており設置時の位置調整が不要
・国内外の安全試験・認証試験をパス、グローバル対応で海外展開も可能
・簡単設定と簡単オペレーションによる立上げの短期化
・特殊な技能を必要としない誰でも取り扱えるフレンドリーなGUI
・部品の3D CADデータの入力とその撮影を5回行うだけで、認識に必要なデータをシステムに簡単登録
・あらゆる部品の見え方をCGにより自動学習して辞書データを作成することにより、部品を高速に検出
・計測距離データだけではなく、濃淡画像も同時に利用して3D CADデータをマッチング
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
- Canada
- USA
- 日本
URCapプラグイン付属:
あり
入手方法 : キヤノンの販売会社へお問合せ下さい
名称 : RV Series URCap
Version : 1.0.0
ソフトウェアバージョン条件:
e-Series:5.9
SDK : 1.11.0
環境条件:
なし
認証・規格:
電安法(制定国:日本)
VCCI(制定国:日本)
LVD(CE)( 制定地域:EU/EFTA)
EMC指令(CE)( 制定地域:EU/EFTA)
廃電気電子機器(WEEE) に関する2003年1月27日付欧州議会および理事会指令2002/96/EC(制定地域:EU/EFTA)
[RoHS]特定有害物質の使用制限(制定地域:EU/EFTA)
REACH(制定地域:EU/EFTA)
UL準拠(制定国:USA)
FCC(Part.15(制定国:USA)
韓国電波法_KCC(制定国:韓国)
電子情報製品汚染制御管理弁法(制定国:中国)
中国表示要求(制定国:中国)
寸法:
[出荷時梱包サイズ]
3Dマシンビジョンヘッド : 480x420x360mm, 9.0kg
電源ボックス : 480x310x210mm, 4.9kg
[製品のサイズ]
3Dマシンビジョンヘッド : 252x206x129mm, 6.5kg
電源ボックス : 333x177.4x99.2mm, 3.8kg
梱包内容
3Dマシンビジョンヘッド、電源ボックス、ケーブル、3D認識ソフトウエア
ライセンスの種類:
1回限りの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
-