Canon Vision Edition-U
This product is not available in your region (USA)




Vision Edition-Uは以下の画像処理機能を備えています。
● 形状・NCCマッチング
● エッジ・ブロブ・エリア・濃淡等の検出
● アルファベット・数字の読み取り
● 色判別
● メーター読み取り(アナログ・デジタル)
● 1D(バー)/2D(QR)コードの読み取り
これらの機能を活用し、以下のような用途でご活用いただけます。
● Pick & Place(ワーク座標位置検出)
● 生産機器の稼働状況チェック(パトライトの色認識)
● 作業後のワークの整列確認・抜け漏れ・重さチェック
Pick & Place や点検・検査に必要な画像処理機能を豊富に搭載しています。特殊プログラミングを要しないフローチャート方式を採用しているため、行う作業に合わせて、必要な画像処理を並べていくだけで直感的かつ簡単に作業設定を行うことができます。






- 日本
URCapプラグイン付属:
あり
URCapはウェブサイトからフリーダウンロード
対応製品:
UR3e, UR5e, UR10e
UR3, UR5, UR10 (CB3.1, CB3.0)
ソフトウェアバージョン条件:
PolyScope 5.4.0 および 3.10.0 以上
環境条件:
下記キャノン製またはAxis製ネットワークカメラに対応
Canon: N10-W02, VB-S30D Mk II, VB-S30VE, VB-R13, VB-R13VE, VB-H45, VB-S910F.
Axis: P1214, P1224-E, M1065-LW, M5065, V5915, P3905-R Mk II, P3915-R Mk II.
寸法:
Siemens IPC427E (W x H x D) : 262 mm x 133 mm x 85.5 mm
HPE GL20 (W x H x D) : 264.5mm x 75.1mm x 133mm
梱包内容
PC (Vision Edition-U プレインストール済み)
ドキュメント(EULA/OSS infoなど)
ライセンスの種類:
1回限りの購入

ウェブサイトへ

ありがとうございました
見積もり請求を送信しました

お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。

Tell us about your needs
-