Close
Choose your language
CKD 空気圧式グリッパ
特長
- ユニバーサルロボットの為のプラグ&プレイソリューション
- 小型軽量ボディで高い把持力
- すべてのグリッパ共通のフランジ
- 工具なしでグリッパを交換
- 360視認可能なインジケータランプ
製品のしくみ
CKD協働ロボット用グリッパは圧縮空気によってフィンガが開閉しワークをつかみます。動力源として圧縮空気が必要です。グリッパの開閉は方向制御弁の切り替えで行い、グリッパの把持力はレギュレータ(別途設置必要)の調整、グリッパの速度は製品側面についている速度調整つまみを回して行います。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
Available in
- Australia
- Canada
- China Mainland
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Macau
- Malaysia
- New Zealand
- Philippines
- Singapore
- South Korea
- Taiwan
- Thailand
- USA
- 日本
URCapプラグイン
あり
対応製品
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e.
UR3, UR5, UR10 (CB3.0)
ソフトウェアバージョン条件
CB3.0: バージョン3.11及びそれ以上
e-Series: バージョン5.5及びそれ以上
環境条件
圧縮空気
認証・規格
RoHS
寸法
RLSH: 148×83×76 (グリッパ本体とロボットフランジ)
RHLF: 111×138×79 (グリッパ本体とロボットフランジ)
RCKL: 119.4×76×87 (グリッパ本体とロボットフランジ)
同梱物
- グリッパ本体
- 取扱説明書
- USBメモリ (URCaps plug-in ソフトウェア CKD Pnematic Gripper)
オプション部品(オプションを選択したときのみ同封されます)
- ロボットフランジ
- 小爪
- 方向制御弁
ライセンスの種類
1回限りの購入
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
127525
-
-